(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VレバーVR2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VR2-08
VレバーVR2 レバーホイスト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,726円
税込単価
28,299円

【特長】・カラ荷操作はギヤ抜き式なのでチェーンを戻す力が一番軽くて早いです。・...

詳細情報を確認する

  • 標準揚程(m):
    1.5
  • 材質1:
    本体:鋼板
  • 材質2:
    ロードチェーン:特殊合金鋼

(i)ご注意

  • 定格以上の荷重を掛けないでください。
  • レバーにパイプなどを挿入して故意に長くして使用しないでください。
  • チェーンを支点にしないで一直線になるようにして使用してください。
  • 巻上げ過ぎや巻下げ過ぎをしないでください。
  • オーバー荷重操作などをして、部品に変形が生じたものは使用しないでください。

Loading...

商品情報を表示

VR2-08 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格荷重(t)
JANコード
質量(g)
トラスココード
フック間最小距離(mm)
レバー長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VR2-08

0.8
4954380110810
6900.0
851-5938
295
256

1個

25,726( 28,299円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラ荷操作はギヤ抜き式なのでチェーンを戻す力が一番軽くて早いです。
・チェーンは最高品質の強力焼入れチェーンです。
・くいつき解消機構が付いているのでショック荷重でレバーが動かなくなってもニギリワを回せばレバーの動きが回復します。
・フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。
【用途】
・荷物の巻き上げ・巻き下げ。
・荷物の締め付け。
・荷物の引き寄せ。

(i)ご注意

  • 定格以上の荷重を掛けないでください。
  • レバーにパイプなどを挿入して故意に長くして使用しないでください。
  • チェーンを支点にしないで一直線になるようにして使用してください。
  • 巻上げ過ぎや巻下げ過ぎをしないでください。
  • オーバー荷重操作などをして、部品に変形が生じたものは使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

VレバーVR2の型番VR2-08のページです。
型番VR2-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VレバーVR2

VレバーVR2

    レバーホイスト TLHシリーズ

    レバーホイスト TLHシリーズ

      ベストレバー

      ベストレバー

        レバーホイスト(250㎏/ラチェット式)

        レバーホイスト(250㎏/ラチェット式)

          レバーホイスト(ラチェット式)

          レバーホイスト(ラチェット式)

            KTパワーレバー

            KTパワーレバー

              レバーホイストYAD型(小型タイプ)

              レバーホイストYAD型(小型タイプ)

                Y2型チェーンレバーホイスト

                Y2型チェーンレバーホイスト

                  キトーレバーブロックLX型 (小型タイプ)

                  キトーレバーブロックLX型 (小型タイプ)

                    YA型チェーンレバーホイスト

                    YA型チェーンレバーホイスト

                      レバーホイスト ワンタッチ遊転機構

                      レバーホイスト ワンタッチ遊転機構

                        HHH スーパーレバー 0.5t×1.5mギヤ付キ

                        HHH スーパーレバー 0.5t×1.5mギヤ付キ

                          キトーレバーブロックL5形 0.8~9.0t

                          キトーレバーブロックL5形 0.8~9.0t

                            メーカー バイタル工業 トラスコ中山 コンドーテック エスコ エスコ コンドーテック 象印 象印 キトー 象印 日興製綱 スリーエッチ キトー
                            通常価格 25,726円 16,200円 22,741円 16,502円 24,640円 22,889円 17,096円 19,193円 17,000円 22,258円 12,305円 18,360円 34,600円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   10日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 10日目   2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            標準揚程(m) 1.5 1.5 1.5 - - - - 1.5 - 1.5 - - 1.5
                            材質1 本体:鋼板 - - - - - - - - - - - -
                            材質2 ロードチェーン:特殊合金鋼 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VR2-10
                            VR2-15
                            VR2-30
                            VR2-60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格荷重
                            (t)
                            JANコード 質量(g) トラスココード フック間最小距離(mm) レバー長さ(mm)

                            26,200円

                            ( 28,820円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            149543801110157100.0851-5939310256

                            29,794円

                            ( 32,773円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1.649543801115109700.0851-5940335368

                            47,878円

                            ( 52,666円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            3.2495438011301916300.0851-5941405368

                            74,939円

                            ( 82,433円 )
                            1個 -

                            11日目

                            6.3495438011601026700.0851-5942550368

                            レバーホイストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました