(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

北川鉄工所 MCパワーバイス

北川鉄工所 MCパワーバイス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
268,691円 ~ 397,221円
税込価格
295,560円 ~ 436,943円

【特長】・ボディには吸振性の高い鋳鉄を採用しています。・メカ式増力機構の安定し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 材質1:
    鋳鉄

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
最大締付力(kN)
質量(g)
トラスココード
全高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
35000
837-8023
140
451.5
135

1個

268,691( 295,560円 )

18日目

60
62000.0
837-8024
165
553.5
170

1個

295,045( 324,550円 )

18日目

70
100000.0
837-8025
190
605
211

1個

397,221( 436,943円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボディには吸振性の高い鋳鉄を採用しています。
・メカ式増力機構の安定した締付け力でしっかりワークを把握できます。
・浮上りを極小に抑えて安定した加工精度を確保できます。
・標準並列仕様で長尺物や多数個同時加工に適しています。
【用途】
・大きな締付け力が必要なお客様に。
【材質】
・鋳鉄

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

北川鉄工所 MCパワーバイス

北川鉄工所 MCパワーバイス

    MCロングパワーバイス

    MCロングパワーバイス

      ロックタイトCV精密マシンバイスステップ口金

      ロックタイトCV精密マシンバイスステップ口金

        ライトアングルプレート AP100

        ライトアングルプレート AP100

          ミーリングバイスハンドル

          ミーリングバイスハンドル

            精密バイス HG80

            精密バイス HG80

              精密バイス NP30

              精密バイス NP30

                精密バイス WP80

                精密バイス WP80

                  ロックタイトCV精密マシンバイス用ハンドルジョイント

                  ロックタイトCV精密マシンバイス用ハンドルジョイント

                    精密バイス HG120

                    精密バイス HG120

                      VEタイプ MCパワーバイス

                      VEタイプ MCパワーバイス

                        精密バイス SKS-3

                        精密バイス SKS-3

                          精密バイス WP120

                          精密バイス WP120

                            メーカー 北川鉄工所 北川鉄工所 ナベヤ 日本オートマチックマシン トラスコ中山 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン ナベヤ 日本オートマチックマシン 北川鉄工所 榮製機 日本オートマチックマシン
                            通常価格 268,691円 514,077円 30,175円 74,442円 2,940円 195,438円 88,182円 133,395円 4,382円 278,235円 203,257円 46,020円 182,464円
                            通常出荷日 18日目   5日目   4日目   16日目   1日目~   39日目   16日目   39日目   4日目   39日目   7日目~   3日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 パーツ パーツ 本体 本体 本体 本体 パーツ 本体 本体 本体 本体
                            材質1 鋳鉄 鋳鉄製 - - - - - - - - スチール - -

                            北川鉄工所 MCパワーバイスのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            250角の材料を掴む
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/17
                            材料によって締め付け力を調節出来るし材料の歪みが、ほぼなく平面度が0.02㍉以内に出ます。
                            いつもクランプで押さえをしていたが、このおかげで作業時間が少なくなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました