(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タクボ ガレージ ベルフォーマ VM-MS651

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タクボ ガレージ ベルフォーマ VM-MS651

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
131,250円
税込単価
144,375円

【特長】・間仕切りセット【用途】・屋外用ガレージ兼倉庫【商品仕様】・ガレージベ...

詳細情報を確認する

型番

VM-MS651 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VM-MS651

保管庫
4904780122630
132-8922
94100

1個

131,250( 144,375円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・間仕切りセット
【用途】
・屋外用ガレージ兼倉庫
【商品仕様】
・ガレージベルフォーマVM-MS651
・JANコード:4904780122630
・質量:94.1kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タクボ ガレージ ベルフォーマ VM-MS651の型番VM-MS651のページです。
型番VM-MS651に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タクボ ガレージ ベルフォーマ VM-MS651

タクボ ガレージ ベルフォーマ VM-MS651

    ガレージ ベルフォーマ VL-MS530 間仕切りセット

    ガレージ ベルフォーマ VL-MS530 間仕切りセット

      タクボ ガレージ ベルフォーマ VL-MS651 間仕切りセット

      タクボ ガレージ ベルフォーマ VL-MS651 間仕切りセット

        ガレージ ベルフォーマ VL-MS600 間仕切りセット

        ガレージ ベルフォーマ VL-MS600 間仕切りセット

          メーカー タクボ タクボ タクボ タクボ
          通常価格 131,250円 114,759円 140,315円 133,000円
          通常出荷日 5日目   15日目   15日目   17日目  

          タクボ ガレージ ベルフォーマ VM-MS651のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました