(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タクボ ガレージ ベルフォーマ VL-MS651 間仕切りセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タクボ ガレージ ベルフォーマ VL-MS651 間仕切りセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
140,315円
税込単価
154,347円

【特長】・間仕切りセット【用途】・屋外用ガレージ兼倉庫【商品仕様】・VS型で奥...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫パーツ
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4904780122661
  • トラスココード:
    132-8963
  • 質量(g):
    123400.0

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。本商品は間仕切りセットです。

型番

VL-MS651 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VL-MS651

1個

140,315( 154,347円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・間仕切りセット
【用途】
・屋外用ガレージ兼倉庫
【商品仕様】
・VS型で奥行6500mm用
・タクボ ガレージ ベルフォーマ VL-MS651
・JANコード:4904780122661
・質量:123.4kg

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。本商品は間仕切りセットです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タクボ ガレージ ベルフォーマ VL-MS651 間仕切りセットの型番VL-MS651のページです。
型番VL-MS651に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タクボ ガレージ ベルフォーマ VL-MS651 間仕切りセット

タクボ ガレージ ベルフォーマ VL-MS651 間仕切りセット

    ガレージ ベルフォーマ VL-MS600 間仕切りセット

    ガレージ ベルフォーマ VL-MS600 間仕切りセット

      ガレージ ベルフォーマ VL-MS530 間仕切りセット

      ガレージ ベルフォーマ VL-MS530 間仕切りセット

        メーカー タクボ タクボ タクボ
        通常価格 140,315円 133,000円 114,759円
        通常出荷日 15日目   17日目   15日目  
        商品タイプ 保管庫パーツ 保管庫パーツ 保管庫パーツ
        その他 オプション オプション オプション
        JANコード 4904780122661 4904780122654 4904780122647
        トラスココード 132-8963 132-8952 132-8959
        質量(g) 123400.0 111700.0 99400.0

        タクボ ガレージ ベルフォーマ VL-MS651 間仕切りセットのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました