(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RUD 溶接式ロードリング VLBS 6.7

RUD 溶接式ロードリング VLBS 6.7

通常単価(税別)
15,419円
税込単価
16,961円

【特長】・容易かつ迅速な溶接式取り付けが可能です。・テンションスプリングにより...

詳細情報を確認する

型番

VLBS-6.7 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VLBS-6.7

10

1個

15,419( 16,961円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・容易かつ迅速な溶接式取り付けが可能です。
・テンションスプリングにより、リングを所望位置で支持でき、また騒音も軽減します。(1、5t~10t)
・DIN5688準拠、品質等級100、80、および全数磁気探傷検査合格品です。
・スペーサー(約3mm)は、ルート溶接に要する空隙材として機能します。
・溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を発足できます。すなわち、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがないので、屋外でも使用できます。
【商品仕様】
・基本使用荷重(t):6.7
・寸法(mm)C:67
・寸法(mm)G:60
・寸法(mm)A:61
・寸法(mm)B:115
・寸法(mm)D:44
・寸法(mm)T:117
・寸法(mm)F:22
・寸法(mm)H:141
・寸法(mm)E:73
・寸法(mm)I:24
・溶接継ぎ目:HY12+4
・寸法(mm)h
・JANコード:4580269145330
・トラスココード:819-5565
・質量:1.9kg
【材質/仕上】
・ニッケルクロムモリブデン鋼
・溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

RUD 溶接式ロードリング VLBS 6.7の型番VLBS-6.7のページです。
型番VLBS-6.7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RUD 溶接式ロードリング VLBS 6.7

RUD 溶接式ロードリング VLBS 6.7

    RUD 溶接式リングプレート ABA 5T

    RUD 溶接式リングプレート ABA 5T

      溶接式リングプレート ABA

      溶接式リングプレート ABA

        船用オーバルアイプレート C-5t

        船用オーバルアイプレート C-5t

          RUD リングシャックル RBG 3

          RUD リングシャックル RBG 3

            シャックル【ステンレス製】重量46g〜2.16kg

            シャックル【ステンレス製】重量46g〜2.16kg

              メーカー RUD RUD RUD 大洋製器工業 RUD エスコ
              通常価格 15,419円 17,770円 9,711円 4,373円 23,771円 2,140円
              通常出荷日 7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能

              RUD 溶接式ロードリング VLBS 6.7のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました