(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クレモナ金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クレモナ金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,558円 2,472円
税込単価
2,814円 2,719円

【特長】・手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです【用...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 包装形態:
    バンド掛巻
  • JANコード:
    4903599112405
  • トラスココード:
    827-6080
  • 線径(mm):
    6
  • 長さ(m):
    20
  • ロープの打ち方:
    金剛打
  • 材質1:
    ビニロン
  • 質量(g):
    320

型番

VKXN620 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VKXN620

4個

2,558円

2,472

( 2,719円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです
【用途】
・各種結束、テント・タープ用など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クレモナ金剛打ロープ 万能パック 6mm×20mの型番VKXN620のページです。
型番VKXN620に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クレモナ金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

クレモナ金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

    ユタカメイク ポリエステル金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

    ユタカメイク ポリエステル金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

      ユタカメイク 綿金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

      ユタカメイク 綿金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

        綿ロープ万能パック

        綿ロープ万能パック

          クレモナ金剛打ロープボビン

          クレモナ金剛打ロープボビン

            ユタカメイク PEカラーロープ万能パック グリーン

            ユタカメイク PEカラーロープ万能パック グリーン

              アウトドア用カラーロープ

              アウトドア用カラーロープ

                ユタカメイク ロープ PEカラーロープ万能パック 9φ×20m 赤

                ユタカメイク ロープ PEカラーロープ万能パック 9φ×20m 赤

                  ユタカメイク ロープ KPロープボビン巻 6φ×40m

                  ユタカメイク ロープ KPロープボビン巻 6φ×40m

                    ユタカ ロープ ポリエステルロープドラム巻 6φ×1m

                    ユタカ ロープ ポリエステルロープドラム巻 6φ×1m

                      ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m グレー

                      ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m グレー

                        ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 16φ×1m グレー

                        ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 16φ×1m グレー

                          フロートロープドラム巻 12g/m(約6.5mm) ×165m

                          フロートロープドラム巻 12g/m(約6.5mm) ×165m

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 2,558円 1,508円 1,949円 2,083円 1,932円 2,046円 856円 3,071円 2,904円 104円 153円 311円 21,906円
                            通常出荷日 1日目   4日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   5日目   4日目   4日目   4日目   1日目  
                            グリーン - レッド - - - - グリーン
                            包装形態 バンド掛巻 バンド掛巻 バンド掛け/シュリンクパック バンド掛け/シュリンクパック ボビン巻 バンド掛巻 ボビン巻 バンド掛け/シュリンクパック ボビン巻 - - - ドラム巻
                            JANコード 4903599112405 4903599112412 4903599112399 - - - - 4903599053739 4903599033106 - - - 4903599065169
                            トラスココード 827-6080 827-5887 827-5893 - - - - 113-5461 113-7019 - - - 829-1188
                            線径(mm) 6 6 - - - - - 9 - - - - 6.5

                            クレモナ金剛打ロープ 万能パック 6mm×20mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました