(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED警告灯 ニコハザード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VK16H-004H3Y
LED警告灯 ニコハザード LEDケイコクトウ ニコハザード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,318円
税込単価
13,550円

【特長】・パワーLED使用の3面発光となっています。・落下に対し破損しにくい耐...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    DC4.5V(単3電池×3本)
  • 質量(g):
    390.000
  • 材質1:
    グローブ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    ボディ:ABS樹脂
  • タイプ:
    LED点滅
  • 奥行(mm):
    109
  • 高さ(mm):
    70
  • 幅(mm):
    155
  • LED数(個):
    9

型番

VK16H-004H3Y 解除

Loading...

 
カタログを表示

VK16H-004H3Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VK16H-004H3Y

4582345181157
818-3277

1個

12,318( 13,550円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワーLED使用の3面発光となっています。
・落下に対し破損しにくい耐衝撃設計となっています。
【用途】
・エレベーター、リフト、立体駐車場などの機械設備の点検、建築現場や受電設備の点検などに。
・道路上での発煙筒の替わりに。
【材質】
・グローブ:ポリカーボネート
・ボディ:ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED警告灯 ニコハザードの型番VK16H-004H3Yのページです。
型番VK16H-004H3Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED警告灯 ニコハザード

LED警告灯 ニコハザード

    電池式LED警告灯 ニコハザード fab VK16H

    電池式LED警告灯 ニコハザード fab VK16H

      DC12V/24V 自動車用LED回転灯

      DC12V/24V 自動車用LED回転灯

        流線型ハロゲン回転灯

        流線型ハロゲン回転灯

          159x 95mm シグナルライト(高輝度LED)

          159x 95mm シグナルライト(高輝度LED)

            流線型LED回転灯

            流線型LED回転灯

              [乾電池式] LEDピカピカチューブ

              [乾電池式] LEDピカピカチューブ

                グリーンクロス ソーラー式フラッシュ警告灯専用充電器

                グリーンクロス ソーラー式フラッシュ警告灯専用充電器

                  グリーンクロス ソーラーチューブライト

                  グリーンクロス ソーラーチューブライト

                    グリーンクロス ソーラーユニット

                    グリーンクロス ソーラーユニット

                      10m 自動点滅LEDピカピカチューブ[コントローラー内蔵]

                      10m 自動点滅LEDピカピカチューブ[コントローラー内蔵]

                        保安灯用ホルダー

                        保安灯用ホルダー

                          グリーンクロス ソーラーキング輝

                          グリーンクロス ソーラーキング輝

                            メーカー 日惠製作所 日惠製作所 エスコ トーグ安全工業 エスコ トーグ安全工業 エスコ グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス エスコ エスコ グリーンクロス
                            通常価格 12,318円 15,690円 12,322円 12,162円 2,100円 13,827円 3,980円 19,841円 8,986円 12,344円 7,750円 844円 9,115円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 8日目   4日目   14日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目  
                            電源 DC4.5V(単3電池×3本) 単3形乾電池×3 - - 単3電池×4本(別売) - - AC100V - - AC100V - -
                            質量(g) 390.000 400 - - - - - - - - - - -
                            材質1 グローブ:ポリカーボネート グローブ:ポリカーボネート - - - - - - - - - - -
                            材質2 ボディ:ABS樹脂 ボディ:ABS樹脂 - - - - - - - - - - -
                            タイプ LED点滅 - - - - - - - - - - - -

                            LED警告灯 ニコハザードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VK16H-004H3R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            12,318円

                            ( 13,550円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4582345181140818-3276

                            工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました