(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VK16H-004F3R
電池式LED警告灯 ニコハザード fab VK16H アイズヒ

電池式LED警告灯 ニコハザード fab VK16H VK16H-004F3R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,690円
税込単価
17,259円

光の点滅だけでなくブザーの音でも注意喚起や警告が可能な警告灯です。【特長】・単...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    単3形乾電池×3
  • 連続使用時間:
    約20時間
  • 質量(g):
    400
  • 材質1:
    グローブ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    ボディ:ABS樹脂
  • 奥行(mm):
    109
  • 高さ(mm):
    70
  • 幅(mm):
    155
  • 本体色:
    黄色
  • LED数(個):
    9
  • 保護等級:
    IP54

型番

VK16H-004F3R 解除

Loading...

VK16H-004F3R の仕様・寸法情報

商品情報

消灯状態(盗難防止フック取付済)

VK16H-004F3R 側面(点灯)

VK16H-004F3Y 側面(点灯)

VK16H-004F3R 天面(点灯)

VK16H-004F3Y 天面(点灯)

底面

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VK16H-004F3R

4582345181379
818-3274

1個

15,690( 17,259円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

光の点滅だけでなくブザーの音でも注意喚起や警告が可能な警告灯です。
【特長】
・単3形乾電池3個で約20時間の連続動作が可能です。
・前後と上部の3方向に発光する3面発光型です。
・発光色は赤と黄色の2タイプがあります。
・光の点滅だけでなくブザー(73dB)の音でも注意喚起や警告が行えます。
・ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備を装備し、耐衝撃を高めています。
・IP54の防塵・防滴設計です。
・電源スイッチを押すごとに「点滅」→「点滅+ブザー」→「消灯」と切り替わります。
・本体底面のネオジムマグネットで車両への取り付けも可能です(マグネット部はゴムに覆われているため接地面に傷を付けません)。
・国土交通省NETIS登録製品です(登録番号:KK-150051-VE)。
【用途】
・エレベーター、リフト、立体駐車場などの機械設備の点検
・建築現場や受電設備の点検など
・道路上での発煙筒の替わり
【材質】
・グローブ:ポリカーボネート
・ボディ:ABS樹脂

カタログ

 

VK16H-004F3Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電池式LED警告灯 ニコハザード fab VK16Hの型番VK16H-004F3Rのページです。
型番VK16H-004F3Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電池式LED警告灯 ニコハザード fab VK16H

電池式LED警告灯 ニコハザード fab VK16H

    LED警告灯 ニコハザード

    LED警告灯 ニコハザード

      スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

      スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

        LED合図灯 ピカボー

        LED合図灯 ピカボー

          ネオクロスアロー ソーラー式大型回転灯 三脚付 電源セット

          ネオクロスアロー ソーラー式大型回転灯 三脚付 電源セット

            ソーラー式フラッシュ警告灯本体のみ

            ソーラー式フラッシュ警告灯本体のみ

              ソーラー式フラッシュ警告灯

              ソーラー式フラッシュ警告灯

                LED合図灯

                LED合図灯

                  ソーラー式工事灯

                  ソーラー式工事灯

                    桜サークラー ソーラー式大型回転灯 三脚付 電源セット

                    桜サークラー ソーラー式大型回転灯 三脚付 電源セット

                      防水型LED合図灯

                      防水型LED合図灯

                        高輝度LED合図灯

                        高輝度LED合図灯

                          流線型ハロゲン回転灯

                          流線型ハロゲン回転灯

                            メーカー 日惠製作所 日惠製作所 スリーライク ミツギロン工業 仙台銘板 グリーンクロス グリーンクロス トラスコ中山 キタムラ産業 仙台銘板 トラスコ中山 トラスコ中山 トーグ安全工業
                            通常価格 15,690円 12,318円 4,406円 2,644円 85,186円 118,430円 83,524円 2,647円 2,487円 105,229円 2,974円 1,755円 12,162円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   8日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目  
                            電源 単3形乾電池×3 DC4.5V(単3電池×3本) - 単2乾電池×2本(別売) ソーラー電源/乾電池(別売単1型×8個) - - 単2乾電池×2本(別売) ソーラー式 2電源方式(ソーラーバッテリー/AC100V) 単2乾電池×2本(別売) 単2乾電池×2本(別売) -
                            連続使用時間 約20時間 - - 280 - - - 約130時間 - - 50時間(アルカリ乾電池使用) - -
                            質量(g) 400 390.000 - - - - - - - - - - -
                            材質1 グローブ:ポリカーボネート グローブ:ポリカーボネート - - - - - - - - - - -
                            材質2 ボディ:ABS樹脂 ボディ:ABS樹脂 - - - - - - - - - - -

                            電池式LED警告灯 ニコハザード fab VK16Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VK16H-004F3Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            15,690円

                            ( 17,259円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4582345181386818-3275

                            工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました