(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロープ クレモナロープ万能パック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VK-920
ロープ クレモナロープ万能パック ロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,381円
税込単価
4,819円

ビニロン製のクレモナロープ巻物になります。包装形態はバンド掛け/シュリンクパッ...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 包装形態:
    バンド掛け/シュリンクパック
  • 材質1:
    ビニロン

Loading...

 
カタログを表示

VK-920 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
線径(mm)
長さ(m)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VK-920

4903599034028
794-9901
9
20
950.0

2個

4,381( 4,819円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ビニロン製のクレモナロープ巻物になります。
包装形態はバンド掛け/シュリンクパックです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロープ クレモナロープ万能パックの型番VK-920のページです。
型番VK-920に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロープ クレモナロープ万能パック

ロープ クレモナロープ万能パック

    ロープ クレモナロープ巻物

    ロープ クレモナロープ巻物

      クレモナ金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

      クレモナ金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

        強力カラーコード

        強力カラーコード

          ユタカメイク ロープ クレモナロープ巻物 9φ×50m

          ユタカメイク ロープ クレモナロープ巻物 9φ×50m

            ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 12φ×1m

            ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 12φ×1m

              ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 24φ×1m

              ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 24φ×1m

                ユタカメイク ポリエステル金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

                ユタカメイク ポリエステル金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

                  ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 16φ×100m

                  ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 16φ×100m

                    ロープ(クレモナ/ビニロン)巻物

                    ロープ(クレモナ/ビニロン)巻物

                      ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 9φ×1m

                      ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 9φ×1m

                        ポリエチレンロープドラム巻

                        ポリエチレンロープドラム巻

                          ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 6φ×1m

                          ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 6φ×1m

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 2,208円 44,670円 2,558円 852円 7,678円 402円 1,369円 1,508円 580円 10,700円 188円 5,704円 140円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目   4日目   6日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   4日目  
                            - - - - - - -
                            包装形態 バンド掛け/シュリンクパック バンド掛巻 バンド掛巻 - バンド掛巻 - - バンド掛巻 - - - ドラム巻 -
                            材質1 ビニロン ビニロン ビニロン 被覆部分:ポリエステル クレモナ - - ポリエステル - - - - -

                            ロープ クレモナロープ万能パックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VK-1220
                            VK-1230
                            VK-915
                            VK-930
                            VKN620
                            VKN630
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 線径(mm) 長さ(m) 質量(g)

                            7,666円

                            ( 8,433円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4903599034042794-989812201560.0

                            11,326円

                            ( 12,459円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4903599034059494-897112302330.0

                            3,743円

                            ( 4,117円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            4903599034011828-0837915730.0

                            3,988円

                            ( 4,387円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            4903599034035794-99109301240.0

                            2,208円

                            ( 2,429円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            4903599052206828-0835620420

                            3,062円

                            ( 3,368円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            4903599052213828-0836630660

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました