(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VINYLAS-OR
帯電防止・紫外線吸収・自己粘着フィルム ビニラス セイデンキタイサクマット シート

帯電防止・紫外線吸収・自己粘着フィルム ビニラス VINYLAS-OR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,276円
税込単価
43,204円

表面抵抗率10^10Ω(オレンジ実測値)レベルの帯電防止性能と優れた紫外線遮蔽...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    0.2
  • 幅(mm):
    1000
  • 商品タイプ:
    静電気対策シート
  • 長さ(m):
    10
  • 材質:
    ポリ塩化ビニール

(i)ご注意

  • 商品画像には取り扱いのない色も含まれています。
  • 直射日光が当たるところでは使用しないでください。
  • 熱割れ現象に注意して使用場所、ガラスを選定してください。特に「網入りガラス」には使用しないでください。
  • 剥離紙から剥がすと約3%収縮します。
  • ビニラスの主材質である軟質塩化ビニールは他のプラスチックと長時間接触すると可塑剤の移行により他のプラスチックの表面を汚染する場合があります。

型番

VINYLAS-OR 解除

Loading...

VINYLAS-OR の仕様・寸法情報

型番
色詳細
トラスココード
表面抵抗値(Ω)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VINYLAS-OR

他色
オレンジ
516-1169
10^10

1個

39,276( 43,204円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

表面抵抗率10^10Ω(オレンジ実測値)レベルの帯電防止性能と優れた紫外線遮蔽性能を兼備するクリーンルーム対応自己粘着塩化ビニールフィルムです。
【特長】
・平滑なガラス表面に貼るだけで帯電防止の紫外線遮蔽ガラスになります。
・粘着剤を使用しないので透明度も損なわず、剥がしたあとも糊残りによる汚染がありません。
【仕様】
・厚み:0.2mm
・幅:1,000mm
・長さ:10m
・材質:ポリ塩化ビニール
・剥離紙:PET

(i)ご注意

  • 商品画像には取り扱いのない色も含まれています。
  • 直射日光が当たるところでは使用しないでください。
  • 熱割れ現象に注意して使用場所、ガラスを選定してください。特に「網入りガラス」には使用しないでください。
  • 剥離紙から剥がすと約3%収縮します。
  • ビニラスの主材質である軟質塩化ビニールは他のプラスチックと長時間接触すると可塑剤の移行により他のプラスチックの表面を汚染する場合があります。

商品情報

貼り方

1. ガラスの大きさより2~3cm大きめにビニラスをカットします。
2. ガラスをきれいに拭いて、霧吹きなどでガラスの表面に水滴を付けます。
3. 離型紙から剥がしたビニラスを、離型紙側をガラス面に向けて貼ります。
4. ビニラスの上からプラスチックの板などで中央から端に向けて水と空気をすきだします。
5. ガラスからはみ出したビニラスをカッターナイフなどでカットします。

VINYLAS-ORで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

帯電防止・紫外線吸収・自己粘着フィルム ビニラスの型番VINYLAS-ORのページです。
型番VINYLAS-ORに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

帯電防止・紫外線吸収・自己粘着フィルム ビニラス

帯電防止・紫外線吸収・自己粘着フィルム ビニラス

    帯電防止窓用フイルム ビニラス

    帯電防止窓用フイルム ビニラス

      帯電防止・紫外線遮蔽フィルム

      帯電防止・紫外線遮蔽フィルム

        アズピュア導電性PVCシート 30m

        アズピュア導電性PVCシート 30m

          帯電防止性 ビニテープ

          帯電防止性 ビニテープ

            間仕切り・養生フイルム用テープ ビニテープ

            間仕切り・養生フイルム用テープ ビニテープ

              アキレス 養生フイルム用テープ ビニテープSF100 100mm幅×50m

              アキレス 養生フイルム用テープ ビニテープSF100 100mm幅×50m

                帯電防止防炎フィルムシート UVカット、防虫 1370mm×30m 0.3mm厚

                帯電防止防炎フィルムシート UVカット、防虫 1370mm×30m 0.3mm厚

                  導電カットマット

                  導電カットマット

                    静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.065・0.085

                    静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.065・0.085

                      帯電防止防炎性フィルム セイデンクリスタル

                      帯電防止防炎性フィルム セイデンクリスタル

                        静電気帯電防止マット

                        静電気帯電防止マット

                          導電性ウレタン 静電気除去シート ピリカットベーシック アース付

                          導電性ウレタン 静電気除去シート ピリカットベーシック アース付

                            メーカー アキレス アキレス アズワン アズワン アキレス アキレス アキレス トラスコ中山 アズワン アズワン アキレス アズワン アトム興産
                            通常価格 36,941円 35,647円 59,228円 42,115円 4,452円 8,650円 17,612円 54,042円 4,956円 11,900円 46,987円 78,450円 4,080円
                            通常出荷日 4日目   2日目~   10日目   1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   8日目~   4日目   当日出荷可能
                            厚み(mm) 0.2 0.2 0.2 0.3 - 0.1 - 0.3 2 0.085 - - 3
                            幅(mm) 1000 1000 1000 1370 - 50 - 1370 - - - 1000 182
                            商品タイプ 静電気対策シート 静電気対策シート 静電気対策シート 静電気対策シート 静電気対策テープ 静電気対策テープ - 静電気対策シート 静電気対策マット 静電気対策用品 静電気対策シート 静電気対策マット 静電気対策用品
                            長さ(m) 10 10 10 30 50 50 - 30 - - - 10 -
                            材質 ポリ塩化ビニール - - - 軟質塩化ビニール - - - - - 軟質塩化ビニール - -

                            帯電防止・紫外線吸収・自己粘着フィルム ビニラスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VINYLAS-TO
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 トラスココード 表面抵抗値
                            (Ω)

                            36,941円

                            ( 40,635円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            クリア透明516-1215-

                            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました