(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

saga マルチハンガー ライトスタンド用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

saga マルチハンガー ライトスタンド用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,037円
税込単価
2,241円

【特長】・乱雑になりがちなコード、ホース類をすっきり収納できます。【用途】・ラ...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    マルチハンガー
  • JANコード:
    4571169242403
  • トラスココード:
    816-2480
  • 質量(g):
    56
  • 材質1:
    ポリプロピレン
  • 材質2:
  • 材質3:
    ステンレス

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VH-2

5個

2,037( 2,241円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・乱雑になりがちなコード、ホース類をすっきり収納できます。
【用途】
・ライトスタンドに固定するときに使用。
【商品仕様】
・ポリプロピレン
・ステンレス板
・JANコード:4571169242403
・トラスココード:816-2480
・質量:56g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン
・鉄
・ステンレス

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

saga マルチハンガー ライトスタンド用の型番VH-2のページです。
型番VH-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

saga マルチハンガー ライトスタンド用

saga マルチハンガー ライトスタンド用

    saga マルチハンガー マグネット付

    saga マルチハンガー マグネット付

      作業灯/LED(5mコード付)

      作業灯/LED(5mコード付)

        saga マルチハンガー

        saga マルチハンガー

          充電式ハンドライト用

          充電式ハンドライト用

            マグネットホルダー ストロングライト用

            マグネットホルダー ストロングライト用

              エボリューションライト オプション

              エボリューションライト オプション

                マグネットホルダー

                マグネットホルダー

                  ハンドライト BSライト (屋内型)

                  ハンドライト BSライト (屋内型)

                    スリム充電式コードレスLEDライト

                    スリム充電式コードレスLEDライト

                      ワークライトTERACE(100Vタイプ) 充電式

                      ワークライトTERACE(100Vタイプ) 充電式

                        ハタヤ LEDジューデンロングライト用 専用予備バッテリー

                        ハタヤ LEDジューデンロングライト用 専用予備バッテリー

                          マグネットホルダー(EA815LD-100用)

                          マグネットホルダー(EA815LD-100用)

                            メーカー 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 エスコ 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 日平機器 SK-11 ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 三協リール ハタヤリミテッド エスコ
                            通常価格 2,037円 3,862円 5,850円 1,800円 12,630円 1,562円 1,593円 518円 10,806円 27,767円 56,205円 32,489円 310円
                            通常出荷日 7日目   4日目   2日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目~   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品の種類 その他 その他 - その他 その他 その他 その他 その他 - LED LED その他 その他
                            その他 オプション オプション - オプション オプション オプション オプション - - - - オプション オプション
                            詳細タイプ マルチハンガー マルチハンガー - マルチハンガー - - - - - - - - -
                            JANコード 4571169242403 4571169241727 - 4571169241710 - - - - - - - - -
                            トラスココード 816-2480 816-2479 - 816-2478 - - - - - - - - -

                            saga マルチハンガー ライトスタンド用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました