(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東芝 一般換気扇(埋込寸法35cm角・電動式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東芝 一般換気扇(埋込寸法35cm角・電動式)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,724円
税込単価
30,496円

【特長】・格子形・低騒音セレクトファン・ワンタッチ羽根【商品仕様】・埋込寸法3...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    換気扇
  • 電源(V):
    単相100
  • ハネ径(cm):
    30
  • 質量(g):
    3000.0
  • トラスココード:
    807-1265
  • JANコード:
    4904550315446

型番

VFM-30S1 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VFM-30S1

1個

27,724( 30,496円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・格子形
・低騒音セレクトファン
・ワンタッチ羽根
【商品仕様】
・埋込寸法35cm角
・電気式
・ひもスイッチなし
・トラスココード:807-1265
・質量:3kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東芝 一般換気扇(埋込寸法35cm角・電動式)の型番VFM-30S1のページです。
型番VFM-30S1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東芝 一般換気扇(埋込寸法35cm角・電動式)

東芝 一般換気扇(埋込寸法35cm角・電動式)

    一般換気扇 VFH-30SD

    一般換気扇 VFH-30SD

      東芝 一般換気扇(連動式)

      東芝 一般換気扇(連動式)

        東芝 一般換気扇(埋込寸法35cm角・給排気式)

        東芝 一般換気扇(埋込寸法35cm角・給排気式)

          一般換気扇 VF-25S1

          一般換気扇 VF-25S1

            東芝 一般換気扇(強弱付連動式)

            東芝 一般換気扇(強弱付連動式)

              東芝 一般換気扇(埋込寸法25cm角・給排気式)

              東芝 一般換気扇(埋込寸法25cm角・給排気式)

                浴室用換気扇 VFB-13AS

                浴室用換気扇 VFB-13AS

                  浴室用換気扇 VFB-13AL

                  浴室用換気扇 VFB-13AL

                    外壁用ステンレス製換気口 パイプフード【金網型】

                    外壁用ステンレス製換気口 パイプフード【金網型】

                      東芝 一般換気扇(埋込寸法30cm角)

                      東芝 一般換気扇(埋込寸法30cm角)

                        有圧換気扇専用風圧シャッター

                        有圧換気扇専用風圧シャッター

                          メーカー 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 西邦工業 東芝ライテック スイデン
                          通常価格 27,724円 24,716円 17,137円 23,409円 19,761円 18,069円 18,624円 15,673円 15,763円 15,403円 19,566円 11,013円
                          通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目~  
                          商品タイプ 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 その他 換気扇 換気フード
                          電源(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 - 単相100 -
                          ハネ径(cm) 30 30 20 30 25 20 20 13 13 - 25 -
                          質量(g) 3000.0 2800.0 2000.0 3000.0 2200.0 2000.0 2000.0 1200.0 1200.0 - 2400.0 -
                          トラスココード 807-1265 807-1263 807-1260 807-1274 807-1270 807-1259 807-1272 807-1255 807-1254 - 807-1261 -

                          東芝 一般換気扇(埋込寸法35cm角・電動式)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました