(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東芝 台所用換気扇(連動式・再生フィルター式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東芝 台所用換気扇(連動式・再生フィルター式)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,849円
税込単価
21,834円

【特長】・フィルターの汚れを手軽に丸洗い・ワンタッチ羽根【商品仕様】・埋込寸法...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    換気扇
  • 電源(V):
    単相100
  • ハネ径(cm):
    20
  • 質量(g):
    2300.0
  • トラスココード:
    807-1258
  • JANコード:
    4904550326497

型番

VFH-20AF 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VFH-20AF

1個

19,849( 21,834円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルターの汚れを手軽に丸洗い
・ワンタッチ羽根
【商品仕様】
・埋込寸法25cm角
・連動式
・再生フィルター式
・トラスココード:807-1258
・質量:2.3kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東芝 台所用換気扇(連動式・再生フィルター式)の型番VFH-20AFのページです。
型番VFH-20AFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東芝 台所用換気扇(連動式・再生フィルター式)

東芝 台所用換気扇(連動式・再生フィルター式)

    東芝 一般換気扇(埋込寸法25cm角・給排気式)

    東芝 一般換気扇(埋込寸法25cm角・給排気式)

      東芝 台所用換気扇 VRH-30AN

      東芝 台所用換気扇 VRH-30AN

        東芝 一般換気扇(強弱付連動式)

        東芝 一般換気扇(強弱付連動式)

          一般換気扇 VFH-30SD

          一般換気扇 VFH-30SD

            東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法30cm角)

            東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法30cm角)

              東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法25cm角)

              東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法25cm角)

                東芝 一般換気扇(連動式)

                東芝 一般換気扇(連動式)

                  東芝 一般換気扇(埋込寸法35cm角・給排気式)

                  東芝 一般換気扇(埋込寸法35cm角・給排気式)

                    東芝 空調換気扇

                    東芝 空調換気扇

                      東芝 一般換気扇(埋込寸法30cm角)

                      東芝 一般換気扇(埋込寸法30cm角)

                        一般換気扇 VF-25S1

                        一般換気扇 VF-25S1

                          窓用換気扇 VRW-25X2

                          窓用換気扇 VRW-25X2

                            メーカー 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック
                            通常価格 19,849円 18,624円 22,629円 18,069円 24,716円 17,822円 15,799円 17,137円 23,409円 38,496円 19,566円 19,761円 29,400円
                            通常出荷日 7日目   7日目   14日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇
                            電源(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 - 単相100 単相100 単相100
                            ハネ径(cm) 20 20 30 20 30 25 20 20 30 - 25 25 25
                            質量(g) 2300.0 2000.0 3000.0 2000.0 2800.0 2300.0 2000.0 2000.0 3000.0 4300.0 2400.0 2200.0 2100.0
                            トラスココード 807-1258 807-1272 807-1273 807-1259 807-1263 807-1269 807-1268 807-1260 807-1274 807-1257 807-1261 807-1270 807-1275

                            東芝 台所用換気扇(連動式・再生フィルター式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました