(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東芝 空調換気扇

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東芝 空調換気扇

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,496円
税込単価
42,346円

【特長】・同時給排式・全熱交換形・壁埋込形・外気清浄フィルター付・逆流防止シャ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    換気扇
  • 質量(g):
    4300.0
  • トラスココード:
    807-1257
  • JANコード:
    4904550434307

型番

VFE-100S 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VFE-100S

1個

38,496( 42,346円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・同時給排式
・全熱交換形
・壁埋込形
・外気清浄フィルター付
・逆流防止シャッター付
・薄型ルーバー
【商品仕様】
・埋込寸法30cm角
・東芝 空調換気扇
・トラスココード:807-1257
・質量:4.3kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東芝 空調換気扇の型番VFE-100Sのページです。
型番VFE-100Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東芝 空調換気扇

東芝 空調換気扇

    東芝 台所用換気扇 VRH-30AN

    東芝 台所用換気扇 VRH-30AN

      浴室用換気扇 VFB-13AL

      浴室用換気扇 VFB-13AL

        台所用換気扇

        台所用換気扇

          一般換気扇 VF-25S1

          一般換気扇 VF-25S1

            一般換気扇 VFH-30SD

            一般換気扇 VFH-30SD

              東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法30cm角)

              東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法30cm角)

                東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法35cm角)

                東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法35cm角)

                  東芝 一般換気扇(埋込寸法25cm角・給排気式)

                  東芝 一般換気扇(埋込寸法25cm角・給排気式)

                    東芝 一般換気扇(埋込寸法35cm角・電動式)

                    東芝 一般換気扇(埋込寸法35cm角・電動式)

                      東芝 一般換気扇(埋込寸法30cm角)

                      東芝 一般換気扇(埋込寸法30cm角)

                        浴室用換気扇 VFB-13AS

                        浴室用換気扇 VFB-13AS

                          東芝 一般換気扇(埋込寸法35cm角・給排気式)

                          東芝 一般換気扇(埋込寸法35cm角・給排気式)

                            メーカー 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック
                            通常価格 38,496円 22,629円 15,763円 23,608円 19,761円 24,716円 17,822円 21,028円 18,624円 27,724円 19,566円 15,673円 23,409円
                            通常出荷日 7日目   14日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇
                            質量(g) 4300.0 3000.0 1200.0 3000.0 2200.0 2800.0 2300.0 2900.0 2000.0 3000.0 2400.0 1200.0 3000.0
                            トラスココード 807-1257 807-1273 807-1254 807-1264 807-1270 807-1263 807-1269 807-1271 807-1272 807-1265 807-1261 807-1255 807-1274
                            JANコード 4904550434307 4904550308561 4904550315590 4904550308592 4904550315361 4904550315453 4904550406649 4904550308554 4904550315279 4904550315446 4904550315347 4904550315583 4904550315422

                            東芝 空調換気扇のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました