(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

浴室用換気扇 VFB-13AL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

浴室用換気扇 VFB-13AL

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
15,763円
税込単価
17,339円

【特長】・強制排気・自然給気可能タイプ・シャッター付・ノンコンセント【商品仕様...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    換気扇
  • 電源(V):
    単相100
  • ハネ径(cm):
    13
  • 質量(g):
    1200.0
  • トラスココード:
    807-1254
  • JANコード:
    4904550315590

型番

VFB-13AL 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 壁スイッチ式
  • SL端子付
  • ドレンチューブ付
  • 付属品:木ねじ(SUS305)4本
  • 本体カバー(色調):シルキーホワイト(マンセル5Y9.0/1.0)

特性表(単相100V)

型番羽根径
(cm)
消費電力(W)風量(m3/h)騒音(dB)
50Hz60Hz50Hz60Hz50Hz60Hz
VFB-13AL1366.51151182828.5

※消費電力、風量(静圧0Pa時)、騒音の測定はJIS C9603に準ずる。

メリット

快適換気のために、様々な工夫を満載。

<内部配線で外観スッキリ>

浴室用換気扇では、壁の内部配線を可能にしました。見た目にもスッキリして、湿度からくる絶縁不良も防ぎます。また、コンセントの設置工事が不要ですから、経済的にも優れています。

浴室用換気扇 VFB-13AL 仕様1

※防火ダンパー付ウェザーカバーのC-13ADをお使いの際には、VFB-13ALを必ず使用してください。

浴室用換気扇 VFB-13AL 仕様2

壁内に通っている電源ケーブルを本体裏面にあるコード穴に入れ、室内側に通します。

浴室用換気扇 VFB-13AL 仕様3

コード穴を通した電源ケーブルを本体内蔵のSL端子に直接入れるだけ。配線工事はとても簡単です。

<ヒヤリ水滴落下を改善>
図でもわかるように、換気扇のルーバーと埋込み部分をわずかに傾斜させて、本体をつたわってきた水滴をスムーズに室外へと排出する仕組みです。思わずヒヤリとする室内の水滴落下や、外壁に悪影響を及ぼす室外の水滴落下を改善する、東芝独自の設計方式です。
浴室用換気扇 VFB-13AL 仕様4
<音の静かなセレクトファン
運転時の空気の乱流を抑えることで、騒音を減少させた浴室用換気扇。羽根の形状と角度を変えたセレクトファンを搭載し、空気の流れが一段となめらかになりました。また、風量をアップして、しかも低騒音化を実現したことにより、浴室が静かで快適になります。
※28dB(50Hz時)
浴室用換気扇 VFB-13AL 仕様5
<浴室の状況に応じて使い分けできる、強制排気・自然給気可能タイプ>
給気口に開閉自在のダンパーを設け、冬期の冷気の浸入を防止します。
浴室用換気扇 VFB-13AL 仕様6

外形図

浴室用換気扇 VFB-13AL 外形図1

※適用木枠:10BKA

浴室用換気扇 VFB-13AL 外形図2

シャッター開閉寸法

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VFB-13AL

1個

15,763( 17,339円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強制排気・自然給気可能タイプ
・シャッター付
・ノンコンセント
【商品仕様】
・埋込寸法15.5×20.5cm角
・風圧式
・トラスココード:807-1254
・質量:1.2kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

浴室用換気扇 VFB-13ALの型番VFB-13ALのページです。
型番VFB-13ALに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

浴室用換気扇 VFB-13AL

浴室用換気扇 VFB-13AL

    浴室用換気扇 VFB-13AS

    浴室用換気扇 VFB-13AS

      東芝 台所用換気扇 VRH-30AN

      東芝 台所用換気扇 VRH-30AN

        東芝 空調換気扇

        東芝 空調換気扇

          台所用換気扇

          台所用換気扇

            東芝 一般換気扇(埋込寸法35cm角・給排気式)

            東芝 一般換気扇(埋込寸法35cm角・給排気式)

              一般換気扇 VFH-30SD

              一般換気扇 VFH-30SD

                東芝 一般換気扇(連動式)

                東芝 一般換気扇(連動式)

                  東芝 一般換気扇(埋込寸法35cm角・電動式)

                  東芝 一般換気扇(埋込寸法35cm角・電動式)

                    東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法25cm角)

                    東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法25cm角)

                      東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法35cm角)

                      東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法35cm角)

                        窓用換気扇 VRW-25X2

                        窓用換気扇 VRW-25X2

                          東芝 一般換気扇(埋込寸法30cm角)

                          東芝 一般換気扇(埋込寸法30cm角)

                            メーカー 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック
                            通常価格 15,763円 15,673円 22,629円 38,496円 23,608円 23,409円 24,716円 17,137円 27,724円 15,799円 21,028円 29,400円 19,566円
                            通常出荷日 7日目   7日目   14日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇
                            電源(V) 単相100 単相100 単相100 - 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100
                            ハネ径(cm) 13 13 30 - 30 30 30 20 30 20 30 25 25
                            質量(g) 1200.0 1200.0 3000.0 4300.0 3000.0 3000.0 2800.0 2000.0 3000.0 2000.0 2900.0 2100.0 2400.0
                            トラスココード 807-1254 807-1255 807-1273 807-1257 807-1264 807-1274 807-1263 807-1260 807-1265 807-1268 807-1271 807-1275 807-1261

                            浴室用換気扇 VFB-13ALのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            換気扇なしの浴室に取り付け
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/29
                            換気扇のない浴室でしたが、取付説明書に従い、換気ガラリの開口部に木枠を設けることで問題なく設置できました。浴室の開口部の寸法確認が大事。スイッチにはタイマー付きを用いたので、快適性が大幅向上しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました