(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動払い落とし型集塵機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VF-5NA-60HZ-200V
自動払い落とし型集塵機 シュウジンキ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
193,000円 188,136円
税込単価
212,300円 206,950円

【特長】・自動払落し式です・作業台の下にスッキリ納まるミニサイズ・コンパクト&...

詳細情報を確認する

  • 集じん容量(L):
    6.5
  • 質量(g):
    46000.0
  • 吸込口径(mm):
    63.5
  • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz):
    6.0(最大風量)
  • 本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:
    380×500×623
  • 出力(kW)(50/60Hz):
    0.4
  • 騒音値(dB(A))50/60Hz:
    65±2以下
  • ちり落とし方式:
    自動払落し

型番

VF-5NA-60HZ-200V 解除

Loading...

商品情報を表示

VF-5NA-60HZ-200V の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源(V)
トラスココード
電源詳細(V)
周波数(Hz)
静圧(kPa)
電源コード長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VF-5NA-60HZ-200V

三相200
136-1660
-
60
2.65 (最大静圧
2.7(4心・プラグなし)

1個

193,000円

188,136

( 206,950円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動払落し式です
・作業台の下にスッキリ納まるミニサイズ
・コンパクト&低騒音だから室内作業に最適
【用途】
・乾いた粉じんの集じん

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

自動払い落とし型集塵機の型番VF-5NA-60HZ-200Vのページです。
型番VF-5NA-60HZ-200Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動払い落とし型集塵機

自動払い落とし型集塵機

    手動払い落とし型集塵機

    手動払い落とし型集塵機

      パルスジェット式集じん機

      パルスジェット式集じん機

        集じん機小型タイプ

        集じん機小型タイプ

          集じん作業台パーソナルYES/イエス 卓上タイプ

          集じん作業台パーソナルYES/イエス 卓上タイプ

            カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ

            カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ

              KDC-C06用フィルタ

              KDC-C06用フィルタ

                ポータブル溶接ヒュームコレクタ KSC-PB10

                ポータブル溶接ヒュームコレクタ KSC-PB10

                  クリーンルーム用集じん機

                  クリーンルーム用集じん機

                    溶接ヒューム用集じん機SETシリーズ

                    溶接ヒューム用集じん機SETシリーズ

                      集じん装置付作業台パーソナルYES/イエス

                      集じん装置付作業台パーソナルYES/イエス

                        ミノリ サイレンサー 標準タイプ

                        ミノリ サイレンサー 標準タイプ

                          エアブロー専用作業台 (コンパクト仕様) 作業テーブルナシ

                          エアブロー専用作業台 (コンパクト仕様) 作業テーブルナシ

                            メーカー アマノ アマノ NIVAC リョウセイ 淀川電機製作所 淀川電機製作所 コトヒラ工業 コトヒラ工業 コトヒラ工業 淀川電機製作所 淀川電機製作所 ミノリ 淀川電機製作所
                            通常価格 193,000円 193,599円 609,151円 337,660円 215,129円 74,951円 11,030円 169,694円 449,753円 1,037,954円 156,738円 87,838円 164,818円
                            通常出荷日 4日目   4日目   11日目   11日目   11日目   5日目~   8日目   4日目   4日目   5日目   4日目   1日目   4日目  
                            集じん容量(L) 6.5 6.5 - 2.2 - - - - - - - - -
                            質量(g) 46000.0 43000.0 - - - - - - - - - - -
                            吸込口径(mm) 63.5 63.5 - - - - - - - - - - -
                            風量([[M3]]/min)(50/60Hz) 6.0(最大風量) 6.0/6.0(最大風量) - - - - - - - - - - -
                            本体寸法(mm)幅×奥行×高さ 380×500×623 380×500×623 - - - - - - - - - - -

                            自動払い落とし型集塵機のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VF-5NA-50HZ-100V
                            VF-5NA-50HZ-200V
                            VF-5NA-60HZ-100V
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            電源(V) トラスココード 電源詳細(V) 周波数(Hz) 静圧(kPa) 電源コード長さ(m)

                            193,000円

                            ( 212,300円 )
                            1個 -

                            4日目

                            100136-1664単相100502.65 (最大静圧)2.3(3心・プラグ有り)

                            193,000円

                            ( 212,300円 )
                            1個 -

                            4日目

                            三相200136-1659-502.65 (最大静圧2.7(4心・プラグなし)

                            193,000円

                            ( 212,300円 )
                            1個 -

                            4日目

                            100136-1666単相100602.65 (最大静圧2.3(3心・プラグ有り)

                            集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました