(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

表面保護フィルム PO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VE-210WBF-1250
表面保護フィルム PO【2個入り】 スミロン ヒョウメンホゴフィルムPO2ホンイリ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75,240円 66,880円
税込単価
82,764円 73,568円

【特長】・耐候性に優れた表面保護フィルムです【用途】・ステンレスやアルミ等の金...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

VE-210WBF-1250 解除

Loading...

製品仕様

型番厚み長さ基材粘着剤粘着力
VE-210WBF-1250100μm1250mm100mポリエチレン系ゴム系2.0N/25mm
VE-200WB-102095μm1020mm100mポリエチレン系ゴム系1.6N/25mm
VE-210WBF-1020100μm1020mm100mポリエチレン系ゴム系2.0N/25mm
VE-200WB-125095μm1250mm100mポリエチレン系ゴム系1.6N/25mm
商品情報を表示

VE-210WBF-1250 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚み(μm)
幅(mm)
粘着力
色詳細
JANコード
トラスココード
粘着力(N/25mm)
質量(g)
材質1
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VE-210WBF-1250

100
1250
2.0N/25mm
表:灰、裏:黒
4571196040379
126-2593
2.0
25000.0
基材:ポリプロピレン
粘着剤:ゴム系

1パック

2個入り

75,240円

66,880

( 73,568円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性に優れた表面保護フィルムです
【用途】
・ステンレスやアルミ等の金属板の保護
【材質/仕上】
・基材:ポリプロピレン
・粘着剤:ゴム系

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

表面保護フィルム POの型番VE-210WBF-1250のページです。
型番VE-210WBF-1250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

表面保護フィルム PO

表面保護フィルム PO

    表面保護フィルム PVC

    表面保護フィルム PVC

      100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),基材:ポリエチレン系

      100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),基材:ポリエチレン系

        100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),粘着剤:アクリル系

        100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),粘着剤:アクリル系

          メーカー スミロン スミロン エスコ エスコ
          通常価格 54,187円 37,800円 2,420円 4,750円
          通常出荷日 8日目   8日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
          長さ(m) 100 100 100 100
          基材 ポリエチレン系 ポリ塩化ビニル系 ポリエチレン系 ポリエチレン系
          粘着剤 ゴム系 ゴム系 アクリル系 アクリル系

          表面保護フィルム POのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          VE-200WB-1020
          VE-200WB-1250
          VE-210WBF-1020
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          厚み
          (μm)

          (mm)
          粘着力 色詳細 JANコード トラスココード 粘着力(N/25mm) 質量(g) 材質1 材質2

          54,187円

          ( 59,606円 )

          2個入り

          1パック あり

          8日目

          9510201.6N/25mm表:白、裏:黒4571196040324126-25911.619500.0基材:ポリプロピレン粘着剤:ゴム系

          67,701円

          ( 74,471円 )

          2個入り

          1パック あり

          8日目

          9512501.6N/25mm表:白、裏:黒4571196040331126-25971.623700.0基材:ポリプロピレン粘着剤:ゴム系

          60,750円

          ( 66,825円 )

          2個入り

          1パック あり

          8日目

          10010202.0N/25mm表:灰、裏:黒4571196040362126-25892.020500.0基材:ポリプロピレン粘着剤:ゴム系

          表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました