(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス保管庫 二段式ベース付 VDGG型 (引出・上下ガラス戸)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス保管庫 二段式ベース付 VDGG型 (引出・上下ガラス戸)

通常価格(税別)
139,786円 ~ 249,316円
税込価格
153,765円 ~ 274,248円

【特長】・収納に便利な引出付です・耐震固定金具(6個)付です・中棚は30mmピ...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    1750
  • 材質1:
    ●ステンレス(SUS430)
  • 材質2:
    ●No.4仕上
  • 最大積載量(kg/台):
    800

(i)ご注意

  • 引き出しには鍵はついていません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。
  • 間口1500・1800の中棚は左右二分割式棚になります。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)
引出し数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
450
828-2479
96000.0
3

1個

169,273( 186,200円 )

5日目

1200
600
828-2480
111000.0
3

1個

197,523( 217,275円 )

5日目

1500
450
828-2481
119000.0
4

1個

185,714( 204,285円 )

5日目

1500
600
828-2482
132000.0
4

1個

222,146( 244,361円 )

5日目

1800
450
828-2483
133000.0
4

1個

209,179( 230,097円 )

5日目

1800
600
828-2484
147000.0
4

1個

249,316( 274,248円 )

5日目

900
450
828-2485
76000.0
2

1個

139,786( 153,765円 )

5日目

900
600
828-2486
86000.0
2

1個

160,164( 176,180円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納に便利な引出付です
・耐震固定金具(6個)付です
・中棚は30mmピッチにて上下可変式です
【用途】
・研究施設、医療、各種工場等
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・No.4仕上

(i)ご注意

  • 引き出しには鍵はついていません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。
  • 間口1500・1800の中棚は左右二分割式棚になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス保管庫 二段式ベース付 VDGG型 (引出・上下ガラス戸)

ステンレス保管庫 二段式ベース付 VDGG型 (引出・上下ガラス戸)

    ステンレス保管庫 二段式ベース付 VGG型 (上下ガラス戸)

    ステンレス保管庫 二段式ベース付 VGG型 (上下ガラス戸)

      ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VAGG型 (上下ガラス戸)

      ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VAGG型 (上下ガラス戸)

        ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VADGG型 (引出・上下ガラス戸)

        ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VADGG型 (引出・上下ガラス戸)

          ステンレス保管庫 二段式ベース付 VG型 (上ガラス戸・下ステンレス戸)

          ステンレス保管庫 二段式ベース付 VG型 (上ガラス戸・下ステンレス戸)

            ステンレス保管庫 VG-9060

            ステンレス保管庫 VG-9060

              ステンレス両開き保管庫

              ステンレス両開き保管庫

                ステンレス保管庫 二段式ベース付 VDG型 (引出・上ガラス戸・下ステンレス戸)

                ステンレス保管庫 二段式ベース付 VDG型 (引出・上ガラス戸・下ステンレス戸)

                  ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VADG型 (引出・上ガラス戸・下ステンレス戸)

                  ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VADG型 (引出・上ガラス戸・下ステンレス戸)

                    テラオカ ステンレス薬品庫SМ型(下段)

                    テラオカ ステンレス薬品庫SМ型(下段)

                      保管庫 (SUS430・一段式・ガラス扉仕様) LGシリーズ

                      保管庫 (SUS430・一段式・ガラス扉仕様) LGシリーズ

                        ユニット保管庫 DX型 (両開扉タイプ) 片面扉タイプ

                        ユニット保管庫 DX型 (両開扉タイプ) 片面扉タイプ

                          ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VAG型 (上ガラス戸・下ステンレス戸)

                          ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VAG型 (上ガラス戸・下ステンレス戸)

                            メーカー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー ケニス ケニス シンコー シンコー テラオカ アズワン トラスコ中山 シンコー
                            通常価格 139,786円 131,300円 109,286円 130,883円 125,125円 214,631円 360,358円 140,969円 124,708円 200,000円 86,478円 66,043円 108,863円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   8日目   7日目   5日目   5日目   4日目   9日目   8日目   5日目  
                            高さ(mm) 1750 1750 1750 1750 1750 - - 1750 1750 - 950 - 1750
                            材質1 ●ステンレス(SUS430) ●ステンレス(SUS430) ●ステンレス(SUS430) ●ステンレス(SUS430) - - - - ●ステンレス(SUS430) - - - ●ステンレス(SUS430)
                            材質2 ●No.4仕上 ●No.4仕上 ●No.4仕上 ●No.4仕上 No.4仕上げ - - - ●No.4仕上 - - - ●No.4仕上
                            最大積載量(kg/台) 800 800 800 800 800 - - 800 800 - - - 800

                            ステンレス保管庫 二段式ベース付 VDGG型 (引出・上下ガラス戸) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました