(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみ式ステンレステーブル スチールキャスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:VC-1E
折りたたみ式ステンレステーブル スチールキャスター ステンレスサギョウダイ

通常単価(税別)
77,000円
税込単価
84,700円

【特長】・テーブル部はフラットなので大きいものや複数台並べての利用が可能です。...

詳細情報を確認する

  • 均等荷重(kg):
    80
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ウレタン
  • キャスター:
    自在式:75mm(2個)、自在式(ストッパー付):75mm(2個)

Loading...

商品情報を表示

VC-1Eの仕様・寸法情報

間口 (mm)550奥行 (mm)400
高さ (mm)700均等荷重(kg)80
トラスココード810-6979質量(g)9000.0
材質1本体:ステンレス(SUS304)材質2キャスター金具:スチール
材質3車輪:ウレタンキャスター自在式:75mm(2個)、自在式(ストッパー付):75mm(2個)

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VC-1E

550
400
700
810-6979
9000.0

1個

77,000( 84,700円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーブル部はフラットなので大きいものや複数台並べての利用が可能です。
・セッティングは本体を開くだけ。収納は裏面レバーを引くだけのワンタッチ操作で折り畳みそのまま自立移動できます。
【用途】
・製薬会社、食品会社、半導体関連工場での補助作業台に。
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ式ステンレステーブル スチールキャスターの型番VC-1Eのページです。
型番VC-1Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみ式ステンレステーブル スチールキャスター

折りたたみ式ステンレステーブル スチールキャスター

    折りたたみ式ステンレステーブル SUSキャスター

    折りたたみ式ステンレステーブル SUSキャスター

      作業台スノコ板付 間口1500mm

      作業台スノコ板付 間口1500mm

        キャスター付ステンレス作業台(下部板棚タイプ)

        キャスター付ステンレス作業台(下部板棚タイプ)

          作業台スノコ板付 間口900mm

          作業台スノコ板付 間口900mm

            片面引出し付作業台スノコ板付 間口1800mm

            片面引出し付作業台スノコ板付 間口1800mm

              片面引出し付作業台スノコ板付 間口900mm

              片面引出し付作業台スノコ板付 間口900mm

                作業台スノコ板付 間口1200mm

                作業台スノコ板付 間口1200mm

                  ガス台 スノコ板付 間口900mm

                  ガス台 スノコ板付 間口900mm

                    ガス台 スノコ板付 間口1800mm

                    ガス台 スノコ板付 間口1800mm

                      ガス台 スノコ板付 間口1500mm

                      ガス台 スノコ板付 間口1500mm

                        作業台スノコ板付 間口1800mm

                        作業台スノコ板付 間口1800mm

                          引出し(SUS304)

                          引出し(SUS304)

                            メーカー テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) 東製作所 テックサス(旧本庄厨房機器製作所) 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 トラスコ中山
                            通常価格 77,000円 80,393円 49,359円 84,652円 38,321円 98,237円 61,223円 41,988円 23,768円 42,468円 37,660円 54,328円 35,506円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   8日目   8日目   4日目   3日目~   3日目~   3日目~   4日目   8日目  
                            均等荷重(kg) 80 80 - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体:ステンレス(SUS304) 本体:ステンレス(SUS304) - - - - - - - - - - -
                            材質2 キャスター金具:スチール キャスター金具:ステンレス(304) - - - - - - - - - - -
                            材質3 車輪:ウレタン 車輪:ウレタン - - - - - - - - - - -
                            キャスター 自在式:75mm(2個)、自在式(ストッパー付):75mm(2個) 自在式:75mm(2個)、自在式(ストッパー付):75mm(2個) - - - - - - - - - - -

                            折りたたみ式ステンレステーブル スチールキャスターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VC-2E
                            VC-3E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) トラスココード 質量(g)

                            92,813円

                            ( 102,094円 )
                            1個 -

                            4日目

                            750500800810-698113000.0

                            102,438円

                            ( 112,682円 )
                            1個 -

                            4日目

                            900600800810-698316000.0
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) トラスココード 質量(g)

                            ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト