(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみ式ステンレステーブル SUSキャスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VC-1D
折りたたみ式ステンレステーブル SUSキャスター ステンレスサギョウダイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
80,393円 73,334円
税込単価
88,432円 80,667円

【特長】・テーブル部はフラットなので大きいものや複数台並べての利用が可能です。...

詳細情報を確認する

  • 均等荷重(kg):
    80
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    キャスター金具:ステンレス(304)
  • 材質3:
    車輪:ウレタン
  • キャスター:
    自在式:75mm(2個)、自在式(ストッパー付):75mm(2個)

Loading...

図面

VC-1D

VC-2D

VC-3D

商品情報を表示

VC-1D の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VC-1D

550
400
700
810-6978
9000.0

1個

80,393円

73,334

( 80,667円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーブル部はフラットなので大きいものや複数台並べての利用が可能です。
・セッティングは本体を開くだけ。収納は裏面レバーを引くだけのワンタッチ操作で折り畳みそのまま自立移動できます。
【用途】
・製薬会社、食品会社、半導体関連工場での補助作業台に。
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)
・キャスター金具:ステンレス(304)
・車輪:ウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ式ステンレステーブル SUSキャスターの型番VC-1Dのページです。
型番VC-1Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみ式ステンレステーブル SUSキャスター

折りたたみ式ステンレステーブル SUSキャスター

    折りたたみ式ステンレステーブル スチールキャスター

    折りたたみ式ステンレステーブル スチールキャスター

      ステンレスフリーワゴン天板付 高さ調整タイプ

      ステンレスフリーワゴン天板付 高さ調整タイプ

        ステンレス小型作業台

        ステンレス小型作業台

          ステンレス 一人用作業台 高さ 790mm・860mm

          ステンレス 一人用作業台 高さ 790mm・860mm

            ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板)

            ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板)

              ステンレス作業台移動式

              ステンレス作業台移動式

                ステンレス作業台 H型枠タイプ・キャスター付・SUS304

                ステンレス作業台 H型枠タイプ・キャスター付・SUS304

                  ステンレス作業台 (SUS430・三方枠仕様)

                  ステンレス作業台 (SUS430・三方枠仕様)

                    ステンレス作業台 (SUS304・三方枠仕様)

                    ステンレス作業台 (SUS304・三方枠仕様)

                      メーカー テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ テックサス(旧本庄厨房機器製作所) アズワン アズワン
                      通常価格 80,393円 77,000円 65,375円 29,447円 41,635円 71,020円 78,353円 80,026円 31,556円 39,087円
                      通常出荷日 4日目~   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   8日目   8日目~   9日目  
                      均等荷重(kg) 80 80 75 100 - 150 150 150 150 150
                      材質1 本体:ステンレス(SUS304) 本体:ステンレス(SUS304) - - - - - ステンレス(SUS304) - -
                      材質2 キャスター金具:ステンレス(304) キャスター金具:スチール - - - - - キャスター金具:ステンレス(SUS304) - -
                      材質3 車輪:ウレタン 車輪:ウレタン - - - - - 車輪:ウレタン - -
                      キャスター 自在式:75mm(2個)、自在式(ストッパー付):75mm(2個) 自在式:75mm(2個)、自在式(ストッパー付):75mm(2個) - - - - - ステンレス金具ストッパー付75mmウレタン車4輪標準 - -

                      折りたたみ式ステンレステーブル SUSキャスターのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      VC-2D
                      VC-3D
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) トラスココード 質量(g)

                      97,659円

                      ( 107,425円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      750500800810-698013000.0

                      107,220円

                      ( 117,942円 )
                      1個 -

                      4日目

                      900600800810-698216000.0

                      ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました