(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンピンスリングシャックル VBSL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VBSL-75
グリーンピンスリングシャックル VBSL シャックル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
378,149円
税込単価
415,964円

【特長】・安全性を追求し、シャックルの頭部の形状を広くすることにより、ワイヤロ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。

型番

VBSL-75 解除

Loading...

商品情報を表示

VBSL-75 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
使用荷重(t)
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)d1
寸法(mm)B
寸法(mm)B1
寸法(mm)D
寸法(mm)L
寸法(mm)t
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VBSL-75

特殊合金鋼
75
851-6561
48000
68
105
185
125
325
70

1個

378,149( 415,964円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性を追求し、シャックルの頭部の形状を広くすることにより、ワイヤロープ・スリングベルトなどの耐用年数を伸ばせます。
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の荷役金具として使用
【材質】
・特殊合金鋼

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンピンスリングシャックル VBSLの型番VBSL-75のページです。
型番VBSL-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンピンスリングシャックル VBSL

グリーンピンスリングシャックル VBSL

    TAIYOシャックル ドブ BD

    TAIYOシャックル ドブ BD

      シャックル SUSBC

      シャックル SUSBC

        シャックル(ストレートタイプ・U字型) ねじ込みタイプ

        シャックル(ストレートタイプ・U字型) ねじ込みタイプ

          捻込シャックル 鍛造製 つば付 SUSNGS

          捻込シャックル 鍛造製 つば付 SUSNGS

            シャックル SUSSB

            シャックル SUSSB

              SUS TAIYOシャックル BB

              SUS TAIYOシャックル BB

                シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ

                シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ

                  SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無

                  SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無

                    TAIYOシャックル 黒 BD

                    TAIYOシャックル 黒 BD

                      シャックル SUSSC

                      シャックル SUSSC

                        スクリューピン・チェーン・シャックル

                        スクリューピン・チェーン・シャックル

                          スーパーアロイシャックル TBS

                          スーパーアロイシャックル TBS

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 クロスビー 大洋製器工業
                            通常価格 122,968円 766円 3,217円 549円 224円 2,106円 3,025円 929円 3,152円 774円 2,112円 2,330円 8,049円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目~   5日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル - - シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル

                            グリーンピンスリングシャックル VBSLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VBSL-30
                            VBSL-40
                            VBSL-55
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質 使用荷重
                            (t)
                            トラスココード 質量(g) 寸法(mm)d1 寸法(mm)B 寸法(mm)B1 寸法(mm)D 寸法(mm)L 寸法(mm)t

                            122,968円

                            ( 135,265円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            特殊合金鋼30851-655813300.040651269018635

                            175,069円

                            ( 192,576円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            合金鋼40851-655920000558014010922545

                            266,105円

                            ( 292,716円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            合金鋼55851-656030000608516011526955

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました