(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハスコー VB-305B ブーツクランプツール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハスコー VB-305B ブーツクランプツール

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
36,077円 32,191円
税込単価
39,685円 35,410円

【特長】・ニッパでは歯が立たない、ホンダ車などのフック掛けタイプでは、フックを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用ツール
  • トラスココード:
    853-6078
  • JANコード:
    4580372203828
  • 質量(g):
    420
  • 品名:
    ブーツクランプツール

型番

VB-305B 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VB-305B

1個

36,077円

32,191

( 35,410円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニッパでは歯が立たない、ホンダ車などのフック掛けタイプでは、フックを起こし取り外し用にも使用できます。
【用途】
・軽自動車~乗用車(国産、外車)のドライブシャフトおよびステアリングラックブーツ用ワンタッチ(オメガタイプ)クランプ。
【商品仕様】
・爪部最大開口幅:38mm
・爪幅:16mm
・適用板厚:1mm以下
・JANコード:4580372203828
・トラスココード:853-6078
・質量:420g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハスコー VB-305B ブーツクランプツールの型番VB-305Bのページです。
型番VB-305Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハスコー VB-305B ブーツクランプツール

ハスコー VB-305B ブーツクランプツール

    ハスコー CBT-203 キャリパーダストブーツツール

    ハスコー CBT-203 キャリパーダストブーツツール

      エンジンバルブ着脱工具 バルブリフター

      エンジンバルブ着脱工具 バルブリフター

        ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール

        ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール

          プーリースピンナーレンチ

          プーリースピンナーレンチ

            ハスコー LF-928 センターアームブッシュプーラー

            ハスコー LF-928 センターアームブッシュプーラー

              ハスコー HSP-601B スナップリングプライヤー(穴用)

              ハスコー HSP-601B スナップリングプライヤー(穴用)

                ハスコー BC-302 ドライブシャフトリムーバー

                ハスコー BC-302 ドライブシャフトリムーバー

                  ハスコー タイロットジョイントリムーバー

                  ハスコー タイロットジョイントリムーバー

                    日平 抜取り工具 タイロットエンドリムーバー 幅32mm

                    日平 抜取り工具 タイロットエンドリムーバー 幅32mm

                      ハスコー BS-922 ブレーキシュースプリングプーラー

                      ハスコー BS-922 ブレーキシュースプリングプーラー

                        ハスコー HDP-856H ブレーキピストン押込器(2輪用

                        ハスコー HDP-856H ブレーキピストン押込器(2輪用

                          日平 アタッチメント フロントハブプーラー用5穴ヘッド

                          日平 アタッチメント フロントハブプーラー用5穴ヘッド

                            メーカー HASCO HASCO 日平機器 日平機器 HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO 日平機器 HASCO HASCO 日平機器
                            通常価格 36,077円 21,834円 19,682円 39,857円 86,695円 56,012円 17,091円 47,489円 43,816円 21,597円 17,091円 25,632円 21,540円
                            通常出荷日 5日目   5日目   6日目   6日目   4日目   5日目   5日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ 汎用ツール 汎用ツール エンジン関連 汎用ツール タイヤ関連 汎用ツール タイヤ関連 汎用ツール - 汎用ツール ブレーキ関連 ブレーキ関連 タイヤ関連
                            トラスココード 853-6078 853-5891 - - 814-5112 853-6023 853-5995 853-5881 - - 853-5889 853-5949 -
                            JANコード 4580372203828 4580372200360 - - 4580372203163 4580372202647 4580372201701 4580372200087 - - 4580372200339 4580372201466 -
                            質量(g) 420 176 - - 4360 1820 215 1860 - - 270 625 -
                            品名 ブーツクランプツール - - - - センターアームブッシュプーラー スナップリングプライヤー - - - - - -

                            ハスコー VB-305B ブーツクランプツールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました