(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VB-110TK
V BLADE鉄鋼、ステンレス、ガルバリウム鋼板オールマルチ用 チップソー

V BLADE鉄鋼、ステンレス、ガルバリウム鋼板オールマルチ用 VB-110TK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,810円
税込単価
3,091円

【特長】・薄刃設計により、より軽く、より早く切断します。・良質なサーメットチッ...

詳細情報を確認する

  • 内径(mm):
    20
  • 穴径(mm):
    20
  • 切断能力(mm)アルミ:
    3
  • 刃材質:
    サーメット
  • 材質1:
    台金:工具鋼●チップ:サーメット

(i)ご注意

  • ご使用の前には、機械の取扱説明書・仕様書にそって本製品を正しくご使用ください。
  • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。

型番

VB-110TK 解除

Loading...

VB-110TK の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
歯数(山数)(P)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
刃数
切断能力(mm)ステンレス
切断能力(mm)鉄鋼
質量(g)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VB-110TK

110
1.3
24
4580454760102
828-3468
13000
24
2
4
98.000
98

1個

2,810( 3,091円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄刃設計により、より軽く、より早く切断します。
・良質なサーメットチップ採用により長切れを実現します。
・レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。
・ブラックフッ素コーティングにより耐熱効果があります。
・鉄鋼・ステンレス・ガルバリウム鋼板対応『オールマルチタイプ』です。
【用途】
・鉄・ステンレス・ガルバリウム鋼板用。

(i)ご注意

  • ご使用の前には、機械の取扱説明書・仕様書にそって本製品を正しくご使用ください。
  • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。

VB-110TKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

V BLADE鉄鋼、ステンレス、ガルバリウム鋼板オールマルチ用の型番VB-110TKのページです。
型番VB-110TKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

V BLADE鉄鋼、ステンレス、ガルバリウム鋼板オールマルチ用

V BLADE鉄鋼、ステンレス、ガルバリウム鋼板オールマルチ用

    V BLADE窯業系サイディング用オールダイヤ

    V BLADE窯業系サイディング用オールダイヤ

      V BLADE石膏ボード用

      V BLADE石膏ボード用

        バクマ ステルスカッター

        バクマ ステルスカッター

          ドイツファインマックス(一般木工・集成材用)

          ドイツファインマックス(一般木工・集成材用)

            造作大工用 究極仕様

            造作大工用 究極仕様

              ドイツべストマックス(タテ挽き重視型)

              ドイツべストマックス(タテ挽き重視型)

                合板用 チップソー GHシリーズ

                合板用 チップソー GHシリーズ

                  アルミ用 チップソー ALシリーズ

                  アルミ用 チップソー ALシリーズ

                    トメ切・集成材用

                    トメ切・集成材用

                      鉄鋼用ダンク

                      鉄鋼用ダンク

                        解体業用マルチグローバルソー

                        解体業用マルチグローバルソー

                          ドイツファインマックス(精密造作用)

                          ドイツファインマックス(精密造作用)

                            メーカー ツールジャパン ツールジャパン ツールジャパン バクマ工業 チップソージャパン チップソージャパン チップソージャパン チップソージャパン チップソージャパン チップソージャパン チップソージャパン モトユキ チップソージャパン
                            通常価格 2,720円 10,884円 2,220円 4,100円 2,400円 5,310円 4,532円 11,798円 13,088円 14,796円 7,184円 7,100円 3,850円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   6日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目~   3日目   1日目~   1日目   3日目  
                            内径(mm) 20 20 20 20 20 20 20 - - 25.4 - 20 20
                            穴径(mm) 20 20 20 - - - - - - - - - -
                            切断能力(mm)アルミ 3 - - - - - - - - - - - -
                            刃材質 サーメット 工業用ダイヤ タングステンカーバイド - - - - - - - - - -
                            材質1 台金:工具鋼●チップ:サーメット 台金:工具鋼 台金:工具鋼 - - - - - - - - - -

                            V BLADE鉄鋼、ステンレス、ガルバリウム鋼板オールマルチ用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VB-100TK
                            VB-125TK
                            VB-160TK
                            VB-180TK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            刃厚
                            (mm)
                            歯数(山数)
                            (P)
                            JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 刃数 切断能力(mm)ステンレス 切断能力(mm)鉄鋼 質量(g) 重量
                            (g)

                            2,720円

                            ( 2,992円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1001.3224580454760096828-346713000222487.00087

                            3,174円

                            ( 3,491円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1251.3264580454760119828-347296002624116.000116

                            3,864円

                            ( 4,250円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1601.4324580454760126828-347460003236202.000202

                            4,156円

                            ( 4,572円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1801.4364580454760133828-347655003636265.000265

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました