(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VB-100SB
V BLADE石膏ボード用 チップソー

V BLADE石膏ボード用 VB-100SB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,220円
税込単価
2,442円

【特長】・『HRA.93.5高硬度チップ』採用により長切れを実現します。・『ハ...

詳細情報を確認する

  • 刃厚(mm):
    1.2
  • 内径(mm):
    20
  • 穴径(mm):
    20
  • 刃材質:
    タングステンカーバイド
  • 材質1:
    台金:工具鋼

(i)ご注意

  • ご使用の前には、機械の取扱説明書・仕様書にそって本製品を正しくご使用ください。
  • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。

型番

VB-100SB 解除

Loading...

VB-100SB の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
外径(mm)
歯数(山数)(P)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VB-100SB

100
30
4580454760058
828-3466
13000
83

1個

2,220( 2,442円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・『HRA.93.5高硬度チップ』採用により長切れを実現します。
・『ハードボディータイプ』で強化石膏ボード・ハードボードに対応します。
・『ブラックフッ素コーティング』により切粉等の付着を軽減します。
【用途】
・石膏ボード用。
【材質】
・台金:工具鋼●チップ:タングステンカーバイド

(i)ご注意

  • ご使用の前には、機械の取扱説明書・仕様書にそって本製品を正しくご使用ください。
  • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。

Loading...

VB-100SBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

V BLADE石膏ボード用の型番VB-100SBのページです。
型番VB-100SBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

V BLADE石膏ボード用

V BLADE石膏ボード用

    ドイツファインマックス石膏ボード用

    ドイツファインマックス石膏ボード用

      建工快速 石こうボード用

      建工快速 石こうボード用

        "石膏ボード用チップソー" TSB-100/125

        "石膏ボード用チップソー" TSB-100/125

          V BLADE一般木工用

          V BLADE一般木工用

            石膏ボード用チップソー

            石膏ボード用チップソー

              イナズマ

              イナズマ

                ジャストスタイルプロ

                ジャストスタイルプロ

                  スライドマルノコ用チップソー

                  スライドマルノコ用チップソー

                    一刀両断 ザ・サイディングソー

                    一刀両断 ザ・サイディングソー

                      V BLADE鉄鋼、ステンレス、ガルバリウム鋼板オールマルチ用

                      V BLADE鉄鋼、ステンレス、ガルバリウム鋼板オールマルチ用

                        オールダイヤチップソー(窯業系サイディング用)

                        オールダイヤチップソー(窯業系サイディング用)

                          建工快速 充電木工用

                          建工快速 充電木工用

                            メーカー ツールジャパン チップソージャパン ケンコウカイソク トラスコ中山 ツールジャパン チップソージャパン 山真製鋸 アイウッド アイウッド チップソージャパン ツールジャパン トラスコ中山 ケンコウカイソク
                            通常価格 2,220円 2,800円 2,590円 2,430円 1,540円 4,344円 2,000円 2,790円 4,950円 4,374円 2,720円 5,056円 1,720円
                            通常出荷日 6日目   6日目   4日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   6日目   6日目   3日目~   1日目~   2日目   4日目  
                            刃厚(mm) 1.2 1.2 1.1 1.2 - 1 1 - - 1.8 - 1.8 1.3
                            内径(mm) 20 20 - 20 20 20 20 20 - 20 20 20 -
                            穴径(mm) 20 - - - - - - - - - 20 - -
                            刃材質 タングステンカーバイド - - - タングステンカーバイド - - - - - サーメット - -
                            材質1 台金:工具鋼 - - - 台金:工具鋼 - - - - - 台金:工具鋼●チップ:サーメット - -

                            V BLADE石膏ボード用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VB-125SB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            歯数(山数)
                            (P)
                            JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 重量
                            (g)

                            2,315円

                            ( 2,547円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            125424580454760065828-347110000110

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました