(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

V BLADE窯業系サイディング用オールダイヤ

V BLADE窯業系サイディング用オールダイヤ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,884円
税込単価
11,972円

【特長】・国産品なので高精度 便利な切深メモリ付きです。・レーザースリット樹脂...

詳細情報を確認する

  • 刃厚(mm):
    1.6
  • 内径(mm):
    20
  • 歯数(山数)(P):
    8
  • 穴径(mm):
    20
  • 刃材質:
    工業用ダイヤ
  • 材質1:
    台金:工具鋼

(i)ご注意

  • ご使用の前には、機械の取扱説明書・仕様書にそって本製品を正しくご使用ください。
  • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。

型番

VB-100OD 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
外径(mm)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VB-100OD

100
4580454760072
828-3465
13000
86

1個

10,884( 11,972円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国産品なので高精度 便利な切深メモリ付きです。
・レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。
・特殊V研磨加工により直進性に優れ軽切削感します。
・再研磨可能(中国製安価タイプは不可)です。
【用途】
・窯業系サイディング用。
【材質】
・台金:工具鋼●チップ:工業用ダイヤ

(i)ご注意

  • ご使用の前には、機械の取扱説明書・仕様書にそって本製品を正しくご使用ください。
  • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。

Loading...

VB-100ODで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

V BLADE窯業系サイディング用オールダイヤの型番VB-100ODのページです。
型番VB-100ODに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

V BLADE窯業系サイディング用オールダイヤ

V BLADE窯業系サイディング用オールダイヤ

    V BLADE石膏ボード用

    V BLADE石膏ボード用

      V BLADE鉄鋼、ステンレス、ガルバリウム鋼板オールマルチ用

      V BLADE鉄鋼、ステンレス、ガルバリウム鋼板オールマルチ用

        バクマ ステルスカッター

        バクマ ステルスカッター

          ドイツファインマックス(一般木工・集成材用)

          ドイツファインマックス(一般木工・集成材用)

            造作大工用 究極仕様

            造作大工用 究極仕様

              ドイツべストマックス(タテ挽き重視型)

              ドイツべストマックス(タテ挽き重視型)

                合板用 チップソー GHシリーズ

                合板用 チップソー GHシリーズ

                  アルミ用 チップソー ALシリーズ

                  アルミ用 チップソー ALシリーズ

                    トメ切・集成材用

                    トメ切・集成材用

                      鉄鋼用ダンク

                      鉄鋼用ダンク

                        解体業用マルチグローバルソー

                        解体業用マルチグローバルソー

                          ドイツファインマックス(精密造作用)

                          ドイツファインマックス(精密造作用)

                            メーカー ツールジャパン ツールジャパン ツールジャパン バクマ工業 チップソージャパン チップソージャパン チップソージャパン チップソージャパン チップソージャパン チップソージャパン チップソージャパン モトユキ チップソージャパン
                            通常価格 10,884円 2,220円 2,720円 4,100円 2,400円 5,310円 4,532円 11,798円 13,088円 14,796円 7,184円 7,100円 3,850円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目~   3日目   1日目~   1日目   3日目  
                            刃厚(mm) 1.6 1.2 - 1.6 - 1.6 1.8 - - - - 1.8 1.6
                            内径(mm) 20 20 20 20 20 20 20 - - 25.4 - 20 20
                            歯数(山数)(P) 8 - - 52 - - 30 - - - - 40 72
                            穴径(mm) 20 20 20 - - - - - - - - - -
                            刃材質 工業用ダイヤ タングステンカーバイド サーメット - - - - - - - - - -

                            V BLADE窯業系サイディング用オールダイヤのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました