(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビルダー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
61,041円 ~ 64,260円  特別価格 
税込価格
67,145円 ~ 70,686円  特別価格 

【特長】・根太フックとレバーホイストは分離式なので扱いが楽で設置も容易です。・...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    レバー本体:鋼板製●根太フック、桁フック:鋼板製●桁チェーン:特殊合金鋼

(i)ご注意

  • 2×4工法の木造建築物には使用できません。
  • 鉄柱などには使用しないでください。
  • 同梱されているレバーホイストで通常のレバーホイストのように荷物の巻上げなどには使用しないでください。
  • 2×4工法の木造建築物には使用できません。 鉄柱などには使用しないでください。 同梱されているレバーホイストで通常のレバーホイストのように荷物の巻上げなどには使用しないでください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
定格荷重(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
4954380600519
851-5695
15000.0

1個

61,041円

54,906

( 60,397円 )

4日目

0.8
4954380600816
851-5696
18000.0

1個

64,260円

60,365

( 66,402円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・根太フックとレバーホイストは分離式なので扱いが楽で設置も容易です。
・根太フック、桁フックの荷重板は挟み板式なので簡単に曲がり難く、ぐらつかず安置できます。
・根太フックの楔側の鉄板が鋭角で楔の上部がすぐ角材に当たるので鈍角のものより傷が浅くなります。
・根太フックと桁フックは角材3寸、4寸、5寸の3種類に調節できます。
【用途】
・家起こし。

(i)ご注意

  • 2×4工法の木造建築物には使用できません。
  • 鉄柱などには使用しないでください。
  • 同梱されているレバーホイストで通常のレバーホイストのように荷物の巻上げなどには使用しないでください。
  • 2×4工法の木造建築物には使用できません。 鉄柱などには使用しないでください。 同梱されているレバーホイストで通常のレバーホイストのように荷物の巻上げなどには使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビルダー

ビルダー

    手動プレーンサドル(サスペンション式)

    手動プレーンサドル(サスペンション式)

      チェンブロック パワーホイストマン

      チェンブロック パワーホイストマン

        三脚ヘッド(1t用・2t用)

        三脚ヘッド(1t用・2t用)

          プレーンサドル(ローヘッド形)

          プレーンサドル(ローヘッド形)

            チェンブロック VP5型

            チェンブロック VP5型

              チェンブロック スーパー100 (メッキ仕様・SUSチェーン)

              チェンブロック スーパー100 (メッキ仕様・SUSチェーン)

                手動チェンブロック用パーツ(C21用)

                手動チェンブロック用パーツ(C21用)

                  マイティ チェーンブM3形

                  マイティ チェーンブM3形

                    スーパーレバー SP2

                    スーパーレバー SP2

                      チェンブロック用パーツ(K型用)

                      チェンブロック用パーツ(K型用)

                        チェンブロックキトーマイティM3形

                        チェンブロックキトーマイティM3形

                          チェンブロック用パーツ(HM3型用)

                          チェンブロック用パーツ(HM3型用)

                            メーカー バイタル工業 象印 象印 スリーエッチ キトー バイタル工業 象印 象印 キトー スリーエッチ 象印 キトー 象印
                            通常価格 61,041円 65,000円 84,513円 17,795円 79,999円 17,883円 132,813円 466円 408,774円 16,474円 561円 31,653円 486円
                            通常出荷日 4日目~   8日目   11日目   1日目~   8日目   4日目   1日目~   1日目   8日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            材質1 レバー本体:鋼板製●根太フック、桁フック:鋼板製●桁チェーン:特殊合金鋼 - - - - ロードチェーン:特殊合金鋼 - - - - - - -

                            手動チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました