(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

横つり用 (形鋼用) クランプ VAS型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VAS-1-5-30
横つり用 (形鋼用) クランプ VAS型 ツリクランプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
72,276円 64,325円
税込単価
79,504円 70,758円

【特長】・玉掛の作業性を向上させるロックスプリング付きです。・つり穴付き一体カ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    高抗張力鋼

(i)ご注意

  • 必ず3個以上を1セットとしてご使用ください。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。 クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。 必ず3個以上を1セットとしてご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

型番

VAS-1-5-30 解除

Loading...

商品情報を表示

VAS-1-5-30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
トラスココード
寸法(mm)H
寸法(mm)H2
寸法(mm)L
質量(g)
寸法(mm)D
クランプ範囲(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VAS-1-5-30

0.2~1
515-9733
193
59
119
3600
27
5~30

1個

72,276円

64,325

( 70,758円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・玉掛の作業性を向上させるロックスプリング付きです。
・つり穴付き一体カムのシンプル構造です。
【用途】
・適用部材:形鋼(山形鋼・みぞ形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等
・横つり・建方・運搬・引き起こし・引き倒し(反転装置等の使用による)・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工 に。

(i)ご注意

  • 必ず3個以上を1セットとしてご使用ください。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。 クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。 必ず3個以上を1セットとしてご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

横つり用 (形鋼用) クランプ VAS型の型番VAS-1-5-30のページです。
型番VAS-1-5-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横つり用 (形鋼用) クランプ VAS型

横つり用 (形鋼用) クランプ VAS型

    横つりクランプ VA型

    横つりクランプ VA型

      横つり用クランプ VAR型

      横つり用クランプ VAR型

        水平吊りクランプ

        水平吊りクランプ

          イーグル 縦つり用無傷クランプ NEC-200kg(1-12)

          イーグル 縦つり用無傷クランプ NEC-200kg(1-12)

            縦つり専用クランプ ASTL型

            縦つり専用クランプ ASTL型

              形鋼縦つり用クランプ AC型

              形鋼縦つり用クランプ AC型

                鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS型

                鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS型

                  水平吊り専用クランプ HSMY型

                  水平吊り専用クランプ HSMY型

                    縦つり用無傷クランプ NE型

                    縦つり用無傷クランプ NE型

                      水平横吊クランプ

                      水平横吊クランプ

                        横つり・縦つり兼用型クランプ ユニバーサルシャックル HJ型

                        横つり・縦つり兼用型クランプ ユニバーサルシャックル HJ型

                          横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

                          横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

                            メーカー イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ 日本クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ 日本クランプ イーグル・クランプ スーパーツール 日本クランプ イーグル・クランプ
                            通常価格 72,276円 49,409円 57,263円 36,398円 132,849円 66,715円 66,701円 46,533円 46,553円 124,289円 17,690円 59,338円 73,511円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   5日目   4日目   4日目   1日目~   5日目   1日目   4日目~   4日目  
                            材質1 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 - - - 高抗張力鋼 高抗張力鋼 - 高抗張力鋼 - - 高抗張力鋼

                            横つり用 (形鋼用) クランプ VAS型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VAS-2-5-36
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            基本使用荷重
                            (t)
                            トラスココード 寸法(mm)H 寸法(mm)H2 寸法(mm)L 質量(g) 寸法(mm)D クランプ範囲(mm)

                            81,306円

                            ( 89,437円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.4~2515-9741219701428000.0355~36

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました