(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

横つり用クランプ VAR型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

横つり用クランプ VAR型

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
57,263円 ~ 114,532円  特別価格 
税込価格
62,989円 ~ 125,985円  特別価格 

【特長】・確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)・つり荷重に...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    高抗張力鋼

(i)ご注意

  • 必ず3個以上を1セットとしてご使用ください。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
トラスココード
寸法(mm)H
寸法(mm)H2
寸法(mm)L
質量(g)
寸法(mm)D
クランプ範囲(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2~1
851-6241
261
80
228
6300.0
40
3~30

1個

73,783円

71,016

( 78,118円 )

4日目

0.4~2
851-6242
285
84
238
9400.0
45
5~35

1個

104,994円

93,098

( 102,408円 )

4日目

0.6~3
851-6243
315
85
257
12600.0
50
5~40

1個

114,532円

110,237

( 121,261円 )

4日目

0.1~0.5
851-6244
219
60
144
3100.0
25
3~20

1個

57,263円

53,861

( 59,247円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
・つり荷重による強力自動締め付け機構
・つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例
・高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム
・クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
・つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
・取扱いやすい大型のつり環
・焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
・形鋼の引き起こし・吊り上げに最適なクランプです
【用途】
・横つり、水平つり、運搬、引起こし、組立、搭載、建方作業、プレス加工、ベンディング加工、溶接

(i)ご注意

  • 必ず3個以上を1セットとしてご使用ください。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横つり用クランプ VAR型

横つり用クランプ VAR型

    横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

    横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

      縦つり用クランプ SL型

      縦つり用クランプ SL型

        横つり用クランプ G型

        横つり用クランプ G型

          横つり用 (形鋼用) クランプ AMN型

          横つり用 (形鋼用) クランプ AMN型

            横つりクランプ VA型

            横つりクランプ VA型

              縦つり用クランプ RS型

              縦つり用クランプ RS型

                縦つり用クランプ SLT型

                縦つり用クランプ SLT型

                  横つりクランプ VAN型

                  横つりクランプ VAN型

                    横つり用 (形鋼用) クランプ VAS型

                    横つり用 (形鋼用) クランプ VAS型

                      鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS型

                      鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS型

                        縦つり用軽量クランプ ET型

                        縦つり用軽量クランプ ET型

                          横つり用クランプ AMS型

                          横つり用クランプ AMS型

                            メーカー イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ
                            通常価格 57,263円 73,511円 64,413円 79,108円 63,627円 49,409円 111,333円 106,885円 39,079円 72,276円 46,533円 50,441円 141,692円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            材質1 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 - 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼

                            横つり用クランプ VAR型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました