(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

横つりクランプ VAN型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

横つりクランプ VAN型

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,558円
税込単価
54,514円

【特長】・特殊合金製で軽量、ロックスプリング付きで取り付けも簡単です。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    高抗張力鋼

(i)ご注意

  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 必ず3個以上を1セットとしてご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。 クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。 必ず3個以上を1セットとしてご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

型番

VAN-2-5-30 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
トラスココード
寸法(mm)H
寸法(mm)H2
寸法(mm)L
質量(g)
寸法(mm)D
クランプ範囲(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VAN-2-5-30

0.4~2
851-6240
175
72.5
162
4200.0
20
5~30

1個

49,558( 54,514円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊合金製で軽量、ロックスプリング付きで取り付けも簡単です。
【用途】
・適用部材:形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等。
・横つり用

(i)ご注意

  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 必ず3個以上を1セットとしてご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。 クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。 必ず3個以上を1セットとしてご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

横つりクランプ VAN型の型番VAN-2-5-30のページです。
型番VAN-2-5-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横つりクランプ VAN型

横つりクランプ VAN型

    全方向ネジ式クランプ (ダブル・アイタイプ)

    全方向ネジ式クランプ (ダブル・アイタイプ)

      鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS型

      鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS型

        縦つり用クランプ WOLシリーズ

        縦つり用クランプ WOLシリーズ

          ネジ式全方向クランプ SBB型

          ネジ式全方向クランプ SBB型

            横つり・縦つり兼用型クランプ ユニバーサルシャックル HJ型

            横つり・縦つり兼用型クランプ ユニバーサルシャックル HJ型

              横つり用 (形鋼用) クランプ AMN型

              横つり用 (形鋼用) クランプ AMN型

                1.0ton 横吊クランプ(3-30mm)

                1.0ton 横吊クランプ(3-30mm)

                  立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

                  立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

                    スーパー スクリューカムクランプ ワイドタイプ

                    スーパー スクリューカムクランプ ワイドタイプ

                      形鋼クランプ

                      形鋼クランプ

                        横つり専用型クランプ ユニバーサルシャックルHF型

                        横つり専用型クランプ ユニバーサルシャックルHF型

                          横吊り・縦吊り兼用型クランプ ABJ型

                          横吊り・縦吊り兼用型クランプ ABJ型

                            メーカー イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ 日本クランプ イーグル・クランプ エスコ スーパーツール スーパーツール スーパーツール 日本クランプ 日本クランプ
                            通常価格 39,079円 44,181円 46,533円 40,090円 131,209円 59,338円 63,627円 50,795円 36,854円 25,648円 18,891円 61,201円 49,300円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   4日目~   1日目~  
                            材質1 高抗張力鋼 - 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼●精密鍛造 - 高抗張力鋼 - - - - - -

                            横つりクランプ VAN型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VAN-1-3-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            基本使用荷重
                            (t)
                            トラスココード 寸法(mm)H 寸法(mm)H2 寸法(mm)L 質量(g) 寸法(mm)D クランプ範囲(mm)

                            39,079円

                            ( 42,987円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.2~1851-6239136541182100.017.53~20

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました