(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS型

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,533円 41,060円
税込単価
51,186円 45,166円

【特長】・ラッチ式ロック装置付き。鋼板、敷鉄板水平つりクランプです。・H形鋼の...

詳細情報を確認する

  • 寸法(mm)H2:
    70
  • 材質1:
    高抗張力鋼
  • クランプ範囲(mm):
    5~30

(i)ご注意

  • 必ず3個以上を1セットとしてご使用ください。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

型番

VAFS-600-5-30 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
トラスココード
寸法(mm)H
寸法(mm)L
質量(g)
寸法(mm)D
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VAFS-600-5-30

0.12~0.6
851-6238
116
172
2600.0
16

1個

46,533円

41,060

( 45,166円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラッチ式ロック装置付き。鋼板、敷鉄板水平つりクランプです。
・H形鋼のウェブに差し込んで使用できる構造です。
【用途】
・適用部材:鋼板・敷鉄板・形鋼(H形鋼)
・水平つり・運搬に。
【材質】
・高抗張力鋼

(i)ご注意

  • 必ず3個以上を1セットとしてご使用ください。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS型の型番VAFS-600-5-30のページです。
型番VAFS-600-5-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS型

鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS型

    横つり用クランプ VAR型

    横つり用クランプ VAR型

      水平吊りクランプ

      水平吊りクランプ

        形鋼縦つり用クランプ AC型

        形鋼縦つり用クランプ AC型

          縦つり専用クランプ ASTL型

          縦つり専用クランプ ASTL型

            水平横吊クランプ

            水平横吊クランプ

              横つり・縦つり兼用型クランプ ユニバーサルシャックル HJ型

              横つり・縦つり兼用型クランプ ユニバーサルシャックル HJ型

                縦つり用無傷クランプ NE型

                縦つり用無傷クランプ NE型

                  レールクランプ

                  レールクランプ

                    横吊り・縦吊り兼用型クランプ ABJ型

                    横吊り・縦吊り兼用型クランプ ABJ型

                      横吊りクランプ(使用荷重0.1~3t)

                      横吊りクランプ(使用荷重0.1~3t)

                        横つりクランプ VA型

                        横つりクランプ VA型

                          横つり用 (形鋼用) クランプ AMN型

                          横つり用 (形鋼用) クランプ AMN型

                            メーカー イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ 日本クランプ スーパーツール 日本クランプ イーグル・クランプ スーパーツール 日本クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ
                            通常価格 46,533円 57,263円 36,398円 66,701円 66,715円 17,690円 59,338円 124,289円 53,982円 49,300円 53,068円 49,409円 63,627円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   4日目   5日目   1日目   4日目~   5日目   4日目~   1日目~   1日目   4日目   4日目  
                            寸法(mm)H2 70 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 高抗張力鋼 高抗張力鋼 - 高抗張力鋼 - - - 高抗張力鋼 - - - 高抗張力鋼 高抗張力鋼
                            クランプ範囲(mm) 5~30 - - - - - - - - - - - -

                            鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VAFS-1-5-30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            基本使用荷重
                            (t)
                            トラスココード 寸法(mm)H 寸法(mm)L 質量(g) 寸法(mm)D

                            52,691円

                            ( 57,960円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.2~1851-62371221773700.026

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました