(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VAD型 (引出・上下ステンレス戸)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VAD-12060
ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VAD型 (引出・上下ステンレス戸) スチールタイクスリホカンコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
172,648円
税込単価
189,913円

【特長】・収納に便利な引出付です。・耐震固定金具(2個)付です。・中棚は30m...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    1750
  • 材質1:
    ●ステンレス(SUS430)
  • 材質2:
    ●No.4仕上
  • 最大積載量(kg/台):
    800

(i)ご注意

  • 引き出しには鍵はついていません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。
  • 間口1500・1800の中棚は左右二分割式棚になります。

型番

VAD-12060 解除

Loading...

 
商品情報を表示

VAD-12060 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)
引出し数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VAD-12060

1200
600
828-2448
101000.0
3

1個

172,648( 189,913円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納に便利な引出付です。
・耐震固定金具(2個)付です。
・中棚は30mmピッチにて上下可変式です。
【用途】
・研究施設、医療、各種工場等
【材質】
・●ステンレス(SUS430)
・●No.4仕上

(i)ご注意

  • 引き出しには鍵はついていません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。
  • 間口1500・1800の中棚は左右二分割式棚になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VAD型 (引出・上下ステンレス戸) の型番VAD-12060のページです。
型番VAD-12060に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VAD型 (引出・上下ステンレス戸)

ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VAD型 (引出・上下ステンレス戸)

    ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VA型 (上下ステンレス戸)

    ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VA型 (上下ステンレス戸)

      ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VADGG型 (引出・上下ガラス戸)

      ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VADGG型 (引出・上下ガラス戸)

        ステンレス保管庫 二段式ベース付 VDGG型 (引出・上下ガラス戸)

        ステンレス保管庫 二段式ベース付 VDGG型 (引出・上下ガラス戸)

          ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VAGG型 (上下ガラス戸)

          ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VAGG型 (上下ガラス戸)

            ステンレス保管庫 二段式ベース付 VD型 (引出・上下ステンレス戸)

            ステンレス保管庫 二段式ベース付 VD型 (引出・上下ステンレス戸)

              ステンレス保管庫 二段式ベース付 VGG型 (上下ガラス戸)

              ステンレス保管庫 二段式ベース付 VGG型 (上下ガラス戸)

                ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VADG型 (引出・上ガラス戸・下ステンレス戸)

                ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VADG型 (引出・上ガラス戸・下ステンレス戸)

                  ステンレス保管庫 二段式ベース付 V型 (上下ステンレス戸)

                  ステンレス保管庫 二段式ベース付 V型 (上下ステンレス戸)

                    ステンレス保管庫 一段式アジャスト付 LAD型 (引出・ステンレス戸)

                    ステンレス保管庫 一段式アジャスト付 LAD型 (引出・ステンレス戸)

                      ステンレス保管庫 一段式アジャスト付 LA型 (ステンレス戸)

                      ステンレス保管庫 一段式アジャスト付 LA型 (ステンレス戸)

                        ステンレス保管庫 一段式ベース付 LD型 (引出・ステンレス戸)

                        ステンレス保管庫 一段式ベース付 LD型 (引出・ステンレス戸)

                          ステンレス保管庫 一段式アジャスト付 LAG型 (ガラス戸)

                          ステンレス保管庫 一段式アジャスト付 LAG型 (ガラス戸)

                            メーカー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー
                            通常価格 118,532円 102,687円 130,883円 139,786円 109,286円 128,054円 131,300円 124,708円 118,950円 76,076円 59,231円 91,325円 66,279円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            高さ(mm) 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 950 950 950 950
                            材質1 ●ステンレス(SUS430) ●ステンレス(SUS430) ●ステンレス(SUS430) ●ステンレス(SUS430) ●ステンレス(SUS430) ●ステンレス(SUS430) ●ステンレス(SUS430) ●ステンレス(SUS430) ●ステンレス(SUS430) ●ステンレス(SUS430) ●ステンレス(SUS430) ●ステンレス(SUS430) ●ステンレス(SUS430)
                            材質2 ●No.4仕上 ●No.4仕上 ●No.4仕上 ●No.4仕上 ●No.4仕上 ●No.4仕上 ●No.4仕上 ●No.4仕上 ●No.4仕上 ●No.4仕上 ●No.4仕上 ●No.4仕上 ●No.4仕上
                            最大積載量(kg/台) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 - - - -

                            ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VAD型 (引出・上下ステンレス戸) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VAD-12045
                            VAD-15045
                            VAD-15060
                            VAD-18045
                            VAD-18060
                            VAD-9045
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口(mm) 奥行(mm) トラスココード 質量(g) 引出し数

                            143,722円

                            ( 158,094円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1200450828-244788000.03

                            155,181円

                            ( 170,699円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1500450828-2449108000.04

                            192,717円

                            ( 211,989円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1500600828-2450121000.04

                            174,033円

                            ( 191,436円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1800450828-2451121000.04

                            215,470円

                            ( 237,017円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1800600828-2452135000.04

                            118,532円

                            ( 130,385円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            900450828-245369000.02

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました