(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エクスカベーターフック(ボルトタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エクスカベーターフック(ボルトタイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
36,901円 ~ 121,862円  特別価格 
税込価格
40,591円 ~ 134,048円  特別価格 

【特長】・機械装置を運搬する際にボルトタイプ又は溶接タイプを取付け吊り点として...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    ニッケルクロムモリブデン鋼

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
トラスココード
JANコード
質量(g)
寸法(mm)A
寸法(mm)B
寸法(mm)C
寸法(mm)D
寸法(mm)F
寸法(mm)G
寸法(mm)H
寸法(mm)K
寸法(mm)L
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5
819-5503
4580269145224
780.0
7.5
76
111
4×M10
70
48
60
15
13.5
10

1個

59,010円

48,258

( 53,084円 )

1日目

一部当日出荷可能

2.5
819-5504
4580269145231
1730.0
8.5
98
143
4×M12
85
60
75
18
17.5
10

1個

57,676円

47,167

( 51,884円 )

1日目

4
819-5505
4580269145248
3000.0
11
119
164
4×M16
104
70
90
25
24.5
10

1個

77,853円

63,668

( 70,035円 )

1日目

6.7
819-5506
4580269145255
5600.0
13
147
200
4×M20
120
85
110
30
28
10

1個

121,862円

96,660

( 106,326円 )

1日目

1.5
819-5507
4580269145262
800.0
7.5
76
115
-
70
-
117
-
-
10

1個

36,901円

32,561

( 35,817円 )

1日目

2.5
819-5508
4580269145279
1800.0
8.5
98
148
-
85
-
148
-
-
10

1個

39,600円

34,943

( 38,437円 )

1日目

4
819-5509
4580269145286
3100.0
11
119
168
-
104
-
171
-
-
10

1個

48,200円

40,165

( 44,182円 )

1日目

6.7
819-5510
4580269145293
5900.0
13
147
205
-
120
-
208
-
-
10

1個

89,777円

73,419

( 80,761円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械装置を運搬する際にボルトタイプ又は溶接タイプを取付け吊り点として使用可能です。
【用途】
・金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用。
【材質】
・ニッケルクロムモリブデン鋼

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エクスカベーターフック(ボルトタイプ)

エクスカベーターフック(ボルトタイプ)

    パワーポイントスイベル

    パワーポイントスイベル

      パワーポイントスイベル ロングボルトタイプ

      パワーポイントスイベル ロングボルトタイプ

        アイボルト (スチール製)  クリスタルコートメッキ仕上げ

        アイボルト (スチール製) クリスタルコートメッキ仕上げ

          回転アイナット アイナットスター

          回転アイナット アイナットスター

            タケネ ツリグヨコヨコ (2個入)

            タケネ ツリグヨコヨコ (2個入)

              全方向アイボルト バリオリング ロングボルトタイプ

              全方向アイボルト バリオリング ロングボルトタイプ

                ドアスティックフック

                ドアスティックフック

                  インサート用金具 シメツケアップ

                  インサート用金具 シメツケアップ

                    全方向アイボルト ロードリング ステンレスタイプ

                    全方向アイボルト ロードリング ステンレスタイプ

                      全方向アイボルト ロードリング インチサイズタイプ

                      全方向アイボルト ロードリング インチサイズタイプ

                        回転アイボルト スターポイント(インチユニファイUNC)

                        回転アイボルト スターポイント(インチユニファイUNC)

                          回転アイボルト スターポイント 細目ボルトタイプ

                          回転アイボルト スターポイント 細目ボルトタイプ

                            メーカー RUD RUD RUD NANIWA(浪速鉄工) RUD タケネ RUD ベルク タケネ RUD RUD RUD RUD
                            通常価格 36,901円 21,205円 26,857円 549円 12,703円 880円 29,167円 777円 13,840円 89,395円 28,545円 14,197円 37,443円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目~   5日目   1日目   1日目~   3日目~   1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ フック アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト - その他 アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト
                            材質1 ニッケルクロムモリブデン鋼 ニッケルクロムモリブデン鋼 ニッケルクロムモリブデン鋼 - - - ニッケルクロムモリブデン鋼 - - 高強度ステンレス鋼 ニッケルクロムモリブデン鋼 ニッケルクロムモリブデン鋼 ニッケルクロムモリブデン鋼

                            エクスカベーターフック(ボルトタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました