(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

横つりクランプ VA型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

横つりクランプ VA型

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
72,308円 60,478円
税込単価
79,539円 66,526円

【特長】・つり穴付き一体カムのシンプル構造です。・操作も簡単で連続作業に最適で...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    高抗張力鋼

(i)ご注意

  • 必ず3個以上を1セットとしてご使用ください。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

VA-1-4-30 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
トラスココード
寸法(mm)H
寸法(mm)H2
寸法(mm)L
質量(g)
寸法(mm)D
クランプ範囲(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VA-1-4-30

0.2~1
851-6236
193
60
113
4900.0
27
4~30

1個

72,308円

60,478

( 66,526円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・つり穴付き一体カムのシンプル構造です。
・操作も簡単で連続作業に最適です。
【用途】
・適用部材:形鋼(山形鋼・みぞ形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板
・横つり・運搬・溶接・組立・搭載 に。
【材質】
・高抗張力鋼

(i)ご注意

  • 必ず3個以上を1セットとしてご使用ください。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

横つりクランプ VA型の型番VA-1-4-30のページです。
型番VA-1-4-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横つりクランプ VA型

横つりクランプ VA型

    横つり用クランプ VAR型

    横つり用クランプ VAR型

      横つり用 (形鋼用) クランプ VAS型

      横つり用 (形鋼用) クランプ VAS型

        横つりクランプ VAN型

        横つりクランプ VAN型

          縦つり用クランプ SLT型

          縦つり用クランプ SLT型

            鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS型

            鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS型

              形鋼縦つり用クランプ AC型

              形鋼縦つり用クランプ AC型

                横つり用 (形鋼用) クランプ AMN型

                横つり用 (形鋼用) クランプ AMN型

                  横つり用クランプ G型

                  横つり用クランプ G型

                    つり式 (引張リ専用) クランプ SAS型

                    つり式 (引張リ専用) クランプ SAS型

                      横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

                      横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

                        縦つり用軽量クランプ ET型

                        縦つり用軽量クランプ ET型

                          縦つり用クランプ RS型

                          縦つり用クランプ RS型

                            メーカー イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ
                            通常価格 49,409円 57,263円 72,276円 39,079円 106,885円 46,533円 66,701円 63,627円 79,108円 65,518円 73,511円 50,441円 111,333円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~  
                            材質1 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 - 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼

                            横つりクランプ VA型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VA-500-3-30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            基本使用荷重
                            (t)
                            トラスココード 寸法(mm)H 寸法(mm)H2 寸法(mm)L 質量(g) 寸法(mm)D クランプ範囲(mm)

                            49,409円

                            ( 54,350円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.1~0.5515-9725178721303600223~30

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました