(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA 120W壁掛けアンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOA 120W壁掛けアンプ

通常単価(税別)
174,667円
税込単価
192,134円

【特長】・薄型、軽量で壁面等に場所をとらずに設置することができる屋内用出力12...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 内蔵音:
    なし
  • 防水性:
  • 電源:
    AC100V(50/60Hz)
  • 幅(mm):
    355
  • 奥行(mm):
    120
  • 高さ(mm):
    439
  • トラスココード:
    817-2865
  • 質量(g):
    10700
  • 定格出力(W):
    120
  • 詳細タイプ:
    壁掛けアンプ
  • 材質1:
    パネル:表面処理鋼板
  • 材質2:
    ケース:表面処理鋼板

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VA-122

1個

174,667( 192,134円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型、軽量で壁面等に場所をとらずに設置することができる屋内用出力120 Wの壁掛型アンプです。
・マイク入力2系統、予備入力3系統、および5局スピーカーセレクター(個別、グループ切換可)を装備しています。
【商品仕様】
・120W壁掛けアンプ
・トラスココード:817-2865
・質量:10.7kg
【材質/仕上】
・パネル:表面処理鋼板
・ケース:表面処理鋼板

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA 120W壁掛けアンプの型番VA-122のページです。
型番VA-122に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA 120W壁掛けアンプ

TOA 120W壁掛けアンプ

    TOA 60W壁掛けアンプ

    TOA 60W壁掛けアンプ

      TOA BGM用アンプ 30W

      TOA BGM用アンプ 30W

        TOA 車載用ホーンスピーカー5W

        TOA 車載用ホーンスピーカー5W

          特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

          特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

            TOA コンパクトスピーカ トランス付 白色

            TOA コンパクトスピーカ トランス付 白色

              TOA 120W屋外用アンプ

              TOA 120W屋外用アンプ

                TOA BGM用スピーカ

                TOA BGM用スピーカ

                  TOA コンパクトスピーカ20W 白

                  TOA コンパクトスピーカ20W 白

                    TOA 両面スピーカ6W

                    TOA 両面スピーカ6W

                      TOA 車載用アンプ 40W

                      TOA 車載用アンプ 40W

                        TOA 中継器

                        TOA 中継器

                          TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 黒色

                          TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 黒色

                            メーカー TOA TOA TOA TOA ケンウッド TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA
                            通常価格 174,667円 145,386円 47,370円 10,675円 54,672円 23,558円 323,487円 16,151円 16,891円 15,057円 39,024円 326,587円 36,219円
                            通常出荷日 5日目   5日目   7日目   7日目   2日目   7日目   4日目   7日目   7日目   7日目   7日目   5日目   7日目  
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ
                            内蔵音 なし ホイッスル - なし - - - - - - - - -
                            防水性 - - - - - - - - -
                            電源 AC100V(50/60Hz) AC100V(50/60Hz) AC100V(50/60Hz) - - - AC100V(50/60Hz) - - - - AC100V(50/60Hz)/DC24V -
                            幅(mm) 355 355 210 172 - - 460 - 196 200 178 420 -

                            TOA 120W壁掛けアンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました