(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカメイク ロープ クレモナロープ巻物 9φ×50m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユタカメイク ロープ クレモナロープ巻物 9φ×50m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,678円
税込単価
8,446円

【特長】・手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 種類:
    3つ打
  • 特性:
    耐候性
  • 材質:
    ビニロン
  • 色:
  • 線径×長さ(mm×m):
    9×50
  • 包装形態:
    バンド掛巻
  • JANコード:
    4903599222067
  • トラスココード:
    828-6005
  • 材質1:
    クレモナ
  • 質量(g):
    2400

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V9-50

1個

7,678( 8,446円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
【用途】
・各種結束、テント、タープ用など。
・各種結束等用。
【材質】
・ビニロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク ロープ クレモナロープ巻物 9φ×50mの型番V9-50のページです。
型番V9-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカメイク ロープ クレモナロープ巻物 9φ×50m

ユタカメイク ロープ クレモナロープ巻物 9φ×50m

    ロープ クレモナロープ巻物

    ロープ クレモナロープ巻物

      ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 9φ×1m

      ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 9φ×1m

        ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 6φ×1m

        ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 6φ×1m

          クレモナ金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

          クレモナ金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

            ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 12φ×1m

            ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 12φ×1m

              ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 4φ×1m

              ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 4φ×1m

                ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 24φ×1m

                ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 24φ×1m

                  ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ巻物 16φ×200m

                  ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ巻物 16φ×200m

                    ポリエステルロープ巻物

                    ポリエステルロープ巻物

                      ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 16φ×100m

                      ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 16φ×100m

                        ユタカ ロープ ポリエステルロープドラム巻 9φ×1m

                        ユタカ ロープ ポリエステルロープドラム巻 9φ×1m

                          ロープ クレモナロープ万能パック

                          ロープ クレモナロープ万能パック

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 7,678円 44,670円 188円 140円 2,558円 402円 64円 1,369円 52,147円 10,077円 580円 173円 2,208円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   6日目   6日目   1日目   4日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ ロープ - - - - - - - ロープ ロープ - - -
                            種類 3つ打 - - - - - - - 3つ打 3つ打 - - -
                            特性 耐候性 - - - - - - - 耐候性 / 耐水性 耐候性 / 耐水性 - - -
                            材質 ビニロン - - - - - - - ポリエステル ポリエステル - - -
                            - - - - - - - -

                            ユタカメイク ロープ クレモナロープ巻物 9φ×50mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました