(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS規格安全靴

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

JIS規格安全靴

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,673円
税込価格
8,440円

【特長】・耐滑性区分5をクリアです。・JIS S種合格の鉄先芯です。・混紡糸を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 色詳細:
    ブラック
  • 材質1:
    先芯:鉄
  • 材質2:
    アッパー:革
  • 材質3:
    ミッドソール:ポリウレタン
  • 材質4:
    底材:耐油性ゴム

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24.5
4932807059867
819-6159
870
40
6.5
8

1個

7,673( 8,440円 )

1日目

25
4932807059874
819-6160
910
41
7
8.5

1個

7,673( 8,440円 )

1日目

25.5
4932807059881
819-6161
950
42
8
9.5

1個

7,673( 8,440円 )

1日目

26
4932807059898
819-6162
990
42.5
8.5
10

1個

7,673( 8,440円 )

1日目

26.5
4932807059904
819-6163
1030
43
9
10.5

1個

7,673( 8,440円 )

1日目

27
4932807059911
819-6164
1070
44
9.5
11

1個

7,673( 8,440円 )

1日目

28
4932807059928
819-6165
1150
45
10.5
12

1個

7,673( 8,440円 )

1日目

29
4932807059935
819-6166
1200
46
12
13.5

1個

7,673( 8,440円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐滑性区分5をクリアです。
・JIS S種合格の鉄先芯です。
・混紡糸を使用しほどけにくい靴紐です。
・衝撃吸収性に優れたウレタンミッドソールです。
【用途】
・製造業など。
【材質】
・先芯:鉄
・アッパー:革
・ミッドソール:ポリウレタン
・底材:耐油性ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS規格安全靴

JIS規格安全靴

    ゴム底安全靴 V251N

    ゴム底安全靴 V251N

      安全靴 輸入合皮短靴 ヒモ

      安全靴 輸入合皮短靴 ヒモ

        メーカー 日進ゴム ミドリ安全 エンゼル
        通常価格 7,673円 7,972円 3,123円
        通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
        商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴
        規格 JIS規格品 JIS規格品 規格無し
        形状 短靴 短靴 短靴
        耐油性 あり あり なし
        静電気帯電防止機能 なし - なし

        安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました