(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サボシューズ 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:V720BK-22.5
サボシューズ 黒 サギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,822円
税込単価
4,204円

【特長】・つま先ワイドで履き心地良好です。・インソールは通気穴付で蒸れにくく、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スリッパ
  • 規格:
    規格無し
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    なし
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 質量(g):
    480
  • 材質1:
    甲被:合成皮革
  • 材質2:
    靴底:耐油性ゴム
  • 材質3:
    ベルト:ゴム

(i)ご注意

  • 質量は標準26.0cmです。

型番

V720BK-22.5 解除

Loading...

商品情報を表示

V720BK-22.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V720BK-22.5

22.5
4932807045174
134-1518

1個

3,822( 4,204円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・つま先ワイドで履き心地良好です。
・インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
・耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。
・水・油などのある床面で滑りにくいです。
【用途】
・飲食店。
・事務所履き
【材質】
・甲被:合成皮革
・靴底:耐油性ゴム
・ベルト:ゴム

(i)ご注意

  • 質量は標準26.0cmです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サボシューズ 黒の型番V720BK-22.5のページです。
型番V720BK-22.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サボシューズ 黒

サボシューズ 黒

    マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー

    マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー

      作業靴 ハイパーV #5000 黒

      作業靴 ハイパーV #5000 黒

        安全作業靴 スパイダーマックス #6000

        安全作業靴 スパイダーマックス #6000

          静電耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒

          静電耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒

            ハイパーブイたびぐつ ホワイト

            ハイパーブイたびぐつ ホワイト

              作業靴 ハイパーV #2000 ブルー

              作業靴 ハイパーV #2000 ブルー

                耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン

                耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン

                  耐滑先芯入りスニーカー

                  耐滑先芯入りスニーカー

                    作業靴 ハイパーV #2000 チョコ

                    作業靴 ハイパーV #2000 チョコ

                      作業靴 ハイパーV #2000 ワイン

                      作業靴 ハイパーV #2000 ワイン

                        メーカー 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム
                        通常価格 3,822円 5,623円 4,320円 4,243円 5,576円 2,655円 4,070円 4,092円 3,932円 4,334円 4,070円
                        通常出荷日 9日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目~   9日目   1日目   4日目~   4日目~  
                        商品タイプ スリッパ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
                        規格 規格無し 規格無し 規格無し JSAA規格品 規格無し 規格無し JSAA規格品 - - JSAA規格品 JSAA規格品
                        耐油性 あり あり あり あり あり なし あり あり あり あり あり
                        静電気帯電防止機能 なし なし なし なし あり なし なし - - なし なし
                        カラー 黒系 青系 黒系 多色 黒系 白系 青系 赤系 - 多色 赤系

                        サボシューズ 黒のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        V720BK-23.0
                        V720BK-23.5
                        V720BK-24.0
                        V720BK-24.5
                        V720BK-25.0
                        V720BK-25.5
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ
                        (cm)
                        JANコード トラスココード

                        3,822円

                        ( 4,204円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        234932807045181134-1707

                        4,294円

                        ( 4,723円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        23.54932807045198134-1306

                        3,822円

                        ( 4,204円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        244932807045204134-1717

                        3,822円

                        ( 4,204円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        24.54932807045211134-1488

                        3,822円

                        ( 4,204円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        254932807045228134-1489

                        3,822円

                        ( 4,204円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        25.54932807045235134-1708

                        スリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました