(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐滑先芯入りスニーカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:V6000W-27.0
耐滑先芯入りスニーカー サギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,932円
税込単価
4,325円

【特長】・つま先ワイドで履き心地良好です・インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 質量(g):
    910
  • 材質1:
    耐油性ゴム(靴底)

(i)ご注意

  • 質量は標準26.0cmです。

型番

V6000W-27.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

V6000W-27.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V6000W-27.0

27
4932807031733

1個

3,932( 4,325円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・つま先ワイドで履き心地良好です
・インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です
・耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています
【用途】
・建設業
・製造業

(i)ご注意

  • 質量は標準26.0cmです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐滑先芯入りスニーカーの型番V6000W-27.0のページです。
型番V6000W-27.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐滑先芯入りスニーカー

耐滑先芯入りスニーカー

    日進 耐滑先芯入りスニーカー 25.5cm

    日進 耐滑先芯入りスニーカー 25.5cm

      耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン

      耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン

        安全作業靴 スパイダーマックス #6200

        安全作業靴 スパイダーマックス #6200

          マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー

          マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー

            サボシューズ 黒

            サボシューズ 黒

              安全作業靴 スパイダーマックス #6000

              安全作業靴 スパイダーマックス #6000

                静電耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒

                静電耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒

                  日進 屋根プロ トリコロール 26.0cm

                  日進 屋根プロ トリコロール 26.0cm

                    作業靴 ハイパーV #5000 黒

                    作業靴 ハイパーV #5000 黒

                      メーカー 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム
                      通常価格 3,932円 3,932円 4,092円 4,399円 5,623円 3,822円 4,243円 5,576円 4,103円 4,320円
                      通常出荷日 1日目   1日目   9日目   1日目   1日目~   9日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目~  
                      商品タイプ 作業靴 - 作業靴 作業靴 作業靴 スリッパ 作業靴 作業靴 - 作業靴
                      形状 短靴 - 短靴 短靴 短靴 - 短靴 短靴 - 短靴
                      耐油性 あり - あり あり あり あり あり あり - あり
                      足幅サイズ EEE - EEE EEE EEE EEE EEE EEE - EEE
                      質量(g) 910 - 680 - 690.000 480 910 740 - -

                      耐滑先芯入りスニーカーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      V6000W-28.0
                      V6000W-29.0
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ
                      (cm)
                      JANコード

                      3,932円

                      ( 4,325円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      284932807031740

                      4,243円

                      ( 4,667円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      294932807031757

                      作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました