(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全作業靴 スパイダーマックス #6000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:V6000W-22.5
安全作業靴 スパイダーマックス #6000 サギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,243円
税込単価
4,667円

【特長】・つま先ワイドで履き心地良好です。・インソールは通気穴付で蒸れにくく、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    多色
  • 先芯:
    あり
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 色詳細:
    白×黒
  • 質量(g):
    910
  • 材質1:
    靴底:耐油性ゴム
  • 材質2:
    甲被:合成皮革
  • 材質3:
    先芯:鋼製
  • 規格詳細:
    JSAA A種認定

(i)ご注意

  • 質量は標準26.0cmです。

型番

V6000W-22.5 解除

Loading...

商品情報を表示

V6000W-22.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V6000W-22.5

22.5
4932807031641
124-7631

1個

4,243( 4,667円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・つま先ワイドで履き心地良好です。
・インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
・耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。
【用途】
・建設業。
・製造業。

(i)ご注意

  • 質量は標準26.0cmです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全作業靴 スパイダーマックス #6000の型番V6000W-22.5のページです。
型番V6000W-22.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全作業靴 スパイダーマックス #6000

安全作業靴 スパイダーマックス #6000

    安全作業靴 スパイダーマックス #6200

    安全作業靴 スパイダーマックス #6200

      作業靴 ハイパーV #2000 ワイン

      作業靴 ハイパーV #2000 ワイン

        作業靴 ハイパーV #2000 ブルー

        作業靴 ハイパーV #2000 ブルー

          作業靴 ハイパーV #2000 チョコ

          作業靴 ハイパーV #2000 チョコ

            マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー

            マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー

              サボシューズ 黒

              サボシューズ 黒

                静電耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒

                静電耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒

                  作業靴 ハイパーV #5000 黒

                  作業靴 ハイパーV #5000 黒

                    ハイパーブイたびぐつ ホワイト

                    ハイパーブイたびぐつ ホワイト

                      耐滑先芯入りスニーカー

                      耐滑先芯入りスニーカー

                        耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン

                        耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン

                          メーカー 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム
                          通常価格 4,243円 4,399円 4,070円 4,070円 4,334円 5,623円 3,822円 5,576円 4,320円 2,655円 3,932円 4,092円
                          通常出荷日 1日目   1日目   4日目~   1日目~   4日目~   1日目~   9日目   1日目~   1日目~   9日目   1日目   9日目  
                          商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 スリッパ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
                          規格 JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - -
                          形状 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 - 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴
                          耐油性 あり あり あり あり あり あり あり あり あり なし あり あり
                          静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし あり なし なし - -

                          安全作業靴 スパイダーマックス #6000のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          V6000W-26.5
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ
                          (cm)
                          JANコード トラスココード

                          5,058円

                          ( 5,564円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          26.54932807031726124-9104

                          作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました