(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐滑樹脂先芯入り厨房シューズ V5100 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:V5100W-23.5
耐滑樹脂先芯入り厨房シューズ V5100 白 クツヒモ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,212円
税込単価
6,833円

【特長】・耐滑性区分5をクリアしています。・クッション性のあるEVAミッドソー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    あり
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 材質1:
    甲被:合成皮革
  • 材質2:
    先芯:樹脂
  • 材質3:
    ミッドソール:EVA
  • 材質4:
    靴底:耐油性ゴム
  • 規格詳細:
    JSAA A種

型番

V5100W-23.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

V5100W-23.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V5100W-23.5

23.5
4932807066247
818-3346
570
38
5
6.5

1個

6,212( 6,833円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐滑性区分5をクリアしています。
・クッション性のあるEVAミッドソールを採用しています。
・JSAA A種合格の軽量、強固な樹脂先芯です。
【用途】
・食品工場、厨房などに。
【材質】
・甲被:合成皮革
・先芯:樹脂
・ミッドソール:EVA
・靴底:耐油性ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐滑樹脂先芯入り厨房シューズ V5100 白の型番V5100W-23.5のページです。
型番V5100W-23.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐滑樹脂先芯入り厨房シューズ V5100 白

耐滑樹脂先芯入り厨房シューズ V5100 白

    ハイパーV#5000 白

    ハイパーV#5000 白

      ミドリ安全 耐滑 作業靴 スリッポン NHS600 ホワイト 27.0cm

      ミドリ安全 耐滑 作業靴 スリッポン NHS600 ホワイト 27.0cm

        耐滑 作業靴 スリッポン NHS600 ホワイト

        耐滑 作業靴 スリッポン NHS600 ホワイト

          ミドリ安全 先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電 24.5CM

          ミドリ安全 先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電 24.5CM

            メーカー 日進ゴム 日進ゴム ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
            通常価格 6,212円 4,856円 7,232円 7,232円 9,949円
            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目  
            商品タイプ 作業靴 作業靴 - 作業靴 安全靴
            規格 JSAA規格品 規格無し - JSAA規格品 JSAA規格品
            形状 短靴 短靴 - 短靴 短靴
            耐油性 あり あり - - あり
            静電気帯電防止機能 なし なし - - あり

            耐滑樹脂先芯入り厨房シューズ V5100 白のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            V5100W-22.0
            V5100W-22.5
            V5100W-23.0
            V5100W-24.5
            V5100W-25.0
            V5100W-25.5
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (cm)
            JANコード トラスココード 質量(g) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

            6,212円

            ( 6,833円 )
            1個 あり

            1日目

            224932807066216818-3343525353.55

            6,212円

            ( 6,833円 )
            1個 あり

            1日目

            22.54932807066223818-3344540.0003645.5

            6,212円

            ( 6,833円 )
            1個 あり

            1日目

            234932807066230818-3345555.000374.56

            6,212円

            ( 6,833円 )
            1個 あり

            1日目

            24.54932807066261818-3348600.000406.58

            6,212円

            ( 6,833円 )
            1個 あり

            1日目

            254932807066278818-3349615.0004178.5

            6,212円

            ( 6,833円 )
            1個 あり

            1日目

            25.54932807066285818-3350630.0004289.5

            作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました