(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業靴 ハイパーV #5000 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:V5000BK-21.5
作業靴 ハイパーV #5000 黒 サギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,320円
税込単価
4,752円

【特長】・つま先ワイドで履き心地良好です。・インソールは通気穴付で蒸れにくく、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    なし
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 色詳細:
    ブラック
  • 材質1:
    甲被:合成皮革
  • 材質2:
    靴底:耐油性ゴム

(i)ご注意

  • 質量は標準26.0cmです。

型番

V5000BK-21.5 解除

Loading...

商品情報を表示

V5000BK-21.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V5000BK-21.5

21.5
4932807031054
134-1304
415

1個

4,320( 4,752円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・つま先ワイドで履き心地良好です。
・インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
・耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。
・水・油などのある床面で滑りにくいです。
【用途】
・食品工場。
・厨房。
【材質】
・甲被:合成皮革
・靴底:耐油性ゴム

(i)ご注意

  • 質量は標準26.0cmです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業靴 ハイパーV #5000 黒の型番V5000BK-21.5のページです。
型番V5000BK-21.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業靴 ハイパーV #5000 黒

作業靴 ハイパーV #5000 黒

    作業靴 ハイパーV #2000 チョコ

    作業靴 ハイパーV #2000 チョコ

      作業靴 ハイパーV #2000 ブルー

      作業靴 ハイパーV #2000 ブルー

        作業靴 ハイパーV #2000 ワイン

        作業靴 ハイパーV #2000 ワイン

          サボシューズ 黒

          サボシューズ 黒

            マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー

            マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー

              安全作業靴 スパイダーマックス #6000

              安全作業靴 スパイダーマックス #6000

                作業靴 ハイパーV #206 ブラック

                作業靴 ハイパーV #206 ブラック

                  安全作業靴 スパイダーマックス #6200

                  安全作業靴 スパイダーマックス #6200

                    耐滑先芯入りスニーカー

                    耐滑先芯入りスニーカー

                      耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン

                      耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン

                        静電耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒

                        静電耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒

                          メーカー 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム
                          通常価格 4,320円 4,334円 4,070円 4,070円 3,822円 5,623円 4,243円 5,043円 4,399円 3,932円 4,092円 5,576円
                          通常出荷日 1日目~   4日目~   1日目~   4日目~   9日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目~  
                          商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 スリッパ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
                          規格 規格無し JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品 規格無し 規格無し JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品 - - 規格無し
                          形状 短靴 短靴 短靴 短靴 - 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴
                          耐油性 あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり
                          静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし - - あり

                          作業靴 ハイパーV #5000 黒のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          V5000BK-22.0
                          V5000BK-22.5
                          V5000BK-23.0
                          V5000BK-23.5
                          V5000BK-24.0
                          V5000BK-24.5
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ
                          (cm)
                          JANコード トラスココード 質量(g)

                          4,320円

                          ( 4,752円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          224932807031061134-1670425

                          4,320円

                          ( 4,752円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          22.54932807031078134-1522435

                          4,320円

                          ( 4,752円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          234932807031085134-1477445

                          4,320円

                          ( 4,752円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          23.54932807031092134-1502455

                          4,320円

                          ( 4,752円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          244932807031108134-1683465

                          4,320円

                          ( 4,752円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          24.54932807031115134-1499480

                          作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました