(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

表面保護フィルム PVC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:V-325W-1020
表面保護フィルム PVC スミロン ヒョウメンホゴフィルムPVC1ホンイリ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,800円 ~ 49,164円  特別価格 
税込価格
41,580円 ~ 54,080円  特別価格 

【特長】・塩ビを支持体とした粘着フィルムで加工性に優れており軽加工から重加工ま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

V-325W-1020 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
粘着力
JANコード
トラスココード
粘着力(N/25mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

V-325W-1020

1020
2.5N/25mm
4571196040300
126-2595
2.5
13500.0

1個

39,480円

34,837

( 38,321円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩ビを支持体とした粘着フィルムで加工性に優れており軽加工から重加工まで幅広くご使用いただけます。
【用途】
・ステンレスやアルミ等の金属板の加工時・運搬時の表面保護。
【材質/仕上】
・基材:塩化ビニール
・粘着剤:ゴム系

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

表面保護フィルム PVC

表面保護フィルム PVC

    表面保護フィルム PO

    表面保護フィルム PO

      表面保護フィルム PE

      表面保護フィルム PE

        金属板用表面保護フィルム SPV-301

        金属板用表面保護フィルム SPV-301

          100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)

          100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)

            メーカー スミロン スミロン スミロン 日東電工 エスコ
            通常価格 37,800円 54,187円 27,444円 5,885円 2,470円
            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   7日目   1日目~   当日出荷可能
            厚み(μm) 130 - - 110 70
            長さ(m) 100 100 100 100 100
            ホワイト - - ホワイト -
            基材 ポリ塩化ビニル系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系
            粘着剤 ゴム系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系

            表面保護フィルム PVCのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました