(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バキュームセット V-300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バキュームセット V-300

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
128,984円 120,342円
税込単価
141,882円 132,376円

【特長】・真空吸着固定用ポンプです。・ダイモドリル取付面を傷つけることなく固定...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連部品
  • 消費電力(W):
    200
  • 適合機種:
    TS-095、TS-135、TS-165、TSA-165、TS-255、TS-255PRO
  • JANコード:
    4582627170091
  • トラスココード:
    584-3880
  • 商品タイプ詳細:
    バキュームセットV-300
  • 質量(kg):
    13

(i)ご注意

  • 天井面への吸着は大変危険ですのでおやめください。
  • 使用するコアドリルに適した吸着パットをご使用ください。
  • 凹凸のある面には使用しないでください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V300

1個

128,984円

120,342

( 132,376円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空吸着固定用ポンプです。
・ダイモドリル取付面を傷つけることなく固定できます。
・真空吸着パットとセットで使用します。
【用途】
・ダイモドリル真空吸着固定用。

(i)ご注意

  • 天井面への吸着は大変危険ですのでおやめください。
  • 使用するコアドリルに適した吸着パットをご使用ください。
  • 凹凸のある面には使用しないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バキュームセット V-300の型番V300のページです。
型番V300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バキュームセット V-300

バキュームセット V-300

    真空吸着パット

    真空吸着パット

      シブヤ 真空吸着パット U字溝

      シブヤ 真空吸着パット U字溝

        シブヤ 真空吸着パット 超小型

        シブヤ 真空吸着パット 超小型

          シブヤ 真空吸着パット 小型

          シブヤ 真空吸着パット 小型

            ヒューム管コアドリル(ハンマードリル用)

            ヒューム管コアドリル(ハンマードリル用)

              シブヤ フェンス固定アタッチメント

              シブヤ フェンス固定アタッチメント

                ポリクリックシリーズ 振動用コアドリル-Sコア

                ポリクリックシリーズ 振動用コアドリル-Sコア

                  ドッカンコアドリル(回転用)

                  ドッカンコアドリル(回転用)

                    メーカー シブヤ シブヤ シブヤ シブヤ シブヤ ハウスビーエム シブヤ ミヤナガ ハウスビーエム
                    通常価格 128,984円 31,240円 19,344円 19,344円 23,063円 27,360円 51,300円 1,714円 26,974円
                    通常出荷日 5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   1日目~   4日目~  
                    商品タイプ その他関連部品 - - - - - その他関連部品 - -
                    消費電力(W) 200 - - - - - - - -
                    適合機種 TS-095、TS-135、TS-165、TSA-165、TS-255、TS-255PRO - - - - - TS-095、TS-135、TS-165、TSA-165、TS-255 - -
                    JANコード 4582627170091 - - - - - 4582627171111 - -
                    トラスココード 584-3880 - - - - - 584-3758 - -

                    バキュームセット V-300のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    コアドリル(本体・周辺部品)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました