(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:V228NV-25.5
マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー サギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,004円
税込単価
6,604円

【特長】・つま先ワイドで履き心地良好です。・インソールは通気穴付で蒸れにくく、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    青系
  • 先芯:
    あり
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 質量(g):
    690.000
  • 材質1:
    甲被:合成皮革
  • 材質2:
    靴底:耐油性ゴム
  • 材質3:
    先芯:樹脂

(i)ご注意

  • 質量は標準26.0cmです。

型番

V228NV-25.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

V228NV-25.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V228NV-25.5

25.5
4932807045914
134-1296

1個

6,004( 6,604円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・つま先ワイドで履き心地良好です。
・インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
・耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。
・水・油などのある床面で滑りにくいです。
【用途】
・建設業。
・運送業。
【材質】
・甲被:合成皮革
・靴底:耐油性ゴム
・先芯:樹脂

(i)ご注意

  • 質量は標準26.0cmです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビーの型番V228NV-25.5のページです。
型番V228NV-25.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー

マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー

    静電耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒

    静電耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒

      耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン

      耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン

        サボシューズ 黒

        サボシューズ 黒

          安全作業靴 スパイダーマックス #6000

          安全作業靴 スパイダーマックス #6000

            ハイパーブイたびぐつ ホワイト

            ハイパーブイたびぐつ ホワイト

              安全作業靴 スパイダーマックス #6200

              安全作業靴 スパイダーマックス #6200

                作業靴 ハイパーV #5000 黒

                作業靴 ハイパーV #5000 黒

                  耐滑先芯入りスニーカー

                  耐滑先芯入りスニーカー

                    作業靴 ハイパーV #2000 ブルー

                    作業靴 ハイパーV #2000 ブルー

                      メーカー 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム
                      通常価格 5,623円 5,576円 4,092円 3,822円 4,243円 2,655円 4,399円 4,320円 3,932円 4,070円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   1日目   9日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                      商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 スリッパ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
                      規格 規格無し 規格無し - 規格無し JSAA規格品 規格無し JSAA規格品 規格無し - JSAA規格品
                      形状 短靴 短靴 短靴 - 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴
                      耐油性 あり あり あり あり あり なし あり あり あり あり
                      静電気帯電防止機能 なし あり - なし なし なし なし なし - なし

                      マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      V228NV-24.5
                      V228NV-25.0
                      V228NV-26.0
                      V228NV-26.5
                      V228NV-27.0
                      V228NV-28.0
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ
                      (cm)
                      JANコード トラスココード

                      6,004円

                      ( 6,604円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      24.54932807045891134-1451

                      6,004円

                      ( 6,604円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      254932807045907134-1678

                      6,004円

                      ( 6,604円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      264932807045921134-1456

                      6,004円

                      ( 6,604円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      26.54932807045938134-1294

                      6,004円

                      ( 6,604円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      274932807045945134-1293

                      6,857円

                      ( 7,543円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      284932807045952134-1650

                      作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました