(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:V211BK-25.5
静電耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒 サギョウグツ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,714円
税込単価
7,385円

【特長】・つま先ワイドで履き心地良好です。・インソールは通気穴付で蒸れにくく、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 質量(g):
    740
  • 材質1:
    甲被:合成皮革
  • 材質2:
    靴底:耐油性ゴム(通電)
  • 材質3:
    先芯:樹脂

(i)ご注意

  • 質量は標準26.0cmです。

型番

V211BK-25.5 解除

Loading...

商品情報を表示

V211BK-25.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V211BK-25.5

25.5
4932807044719
134-1470

1個

6,714( 7,385円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・つま先ワイドで履き心地良好です。
・インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
・耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。
・水・油などのある床面で滑りにくいです。
【用途】
・自動車整備業。 
・ガソリンスタンド。
【材質】
・甲被:合成皮革
・靴底:耐油性ゴム(通電)
・先芯:樹脂

(i)ご注意

  • 質量は標準26.0cmです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒の型番V211BK-25.5のページです。
型番V211BK-25.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒

静電耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒

    高機能立体成形セフティスニーカー G3695ホワイト

    高機能立体成形セフティスニーカー G3695ホワイト

      ファントムライト FL-550

      ファントムライト FL-550

        マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー

        マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー

          メーカー 日進ゴム ミドリ安全 弘進ゴム 日進ゴム
          通常価格 5,576円 10,406円 3,787円 5,623円
          通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
          商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
          規格 規格無し JSAA規格品 JIS規格品 規格無し
          形状 短靴 短靴 短靴 短靴
          耐油性 あり - なし あり
          静電気帯電防止機能 あり - なし なし

          静電耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          V211BK-24.5
          V211BK-25.0
          V211BK-26.0
          V211BK-26.5
          V211BK-27.0
          V211BK-28.0
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (cm)
          JANコード トラスココード

          6,067円

          ( 6,674円 )
          1個 あり

          1日目

          24.54932807044696134-1730

          5,576円

          ( 6,134円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          254932807044702134-1303

          6,714円

          ( 7,385円 )
          1個 あり

          1日目

          264932807044726134-1498

          6,714円

          ( 7,385円 )
          1個 あり

          1日目

          26.54932807044733134-1506

          6,714円

          ( 7,385円 )
          1個 あり

          4日目

          274932807044740134-1482

          6,714円

          ( 7,385円 )
          1個 あり

          1日目

          284932807044757134-1656

          作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました