(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業靴 ハイパーV #206 ワイン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:V206WIN-26.5
作業靴 ハイパーV #206 ワイン サギョウグツ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,473円
税込単価
6,020円

【特長】・つま先ワイドで履き心地良好です。・インソールは通気穴付で蒸れにくく、...

詳細情報を確認する

  • カラー:
    赤系
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 色詳細:
    ワイン
  • 材質1:
    甲被:合成皮革

(i)ご注意

  • 質量は標準26.0cmです。

型番

V206WIN-26.5 解除

Loading...

商品情報を表示

V206WIN-26.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
形状
耐油性
静電気帯電防止機能
甲被タイプ
サイズ(cm)
先芯
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質2
材質3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V206WIN-26.5

作業靴
JSAA規格品
短靴
あり
なし
ひも式
26.5
あり
4932807041268
826-6620
730.000
靴底:耐油性ゴム
先芯:樹脂 JSAA B種

1個

5,473( 6,020円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・つま先ワイドで履き心地良好です。
・インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
・耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。
・水・油などのある床面で滑りにくいです。
【用途】
・建設業。
・運送業。
【材質】
・甲被:合成皮革
・靴底:耐油性ゴム
・先芯:樹脂 JSAA B種

(i)ご注意

  • 質量は標準26.0cmです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業靴 ハイパーV #206 ワインの型番V206WIN-26.5のページです。
型番V206WIN-26.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業靴 ハイパーV #206 ワイン

作業靴 ハイパーV #206 ワイン

    作業靴 ハイパーV #2000 チョコ

    作業靴 ハイパーV #2000 チョコ

      作業靴 ハイパーV #2000 ブルー

      作業靴 ハイパーV #2000 ブルー

        安全作業靴 スパイダーマックス #6000

        安全作業靴 スパイダーマックス #6000

          作業靴 ハイパーV #2000 ワイン

          作業靴 ハイパーV #2000 ワイン

            作業靴 ハイパーV #5000 黒

            作業靴 ハイパーV #5000 黒

              マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー

              マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー

                サボシューズ 黒

                サボシューズ 黒

                  安全作業靴 スパイダーマックス #6200

                  安全作業靴 スパイダーマックス #6200

                    静電耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒

                    静電耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒

                      耐滑先芯入りスニーカー

                      耐滑先芯入りスニーカー

                        ハイパーブイたびぐつ ホワイト

                        ハイパーブイたびぐつ ホワイト

                          耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン

                          耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン

                            メーカー 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム
                            通常価格 5,473円 4,334円 4,070円 4,243円 4,070円 4,320円 5,623円 3,822円 4,399円 5,576円 3,932円 2,655円 4,092円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   1日目~   1日目   4日目~   1日目~   1日目~   9日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   9日目   9日目  
                            カラー 赤系 多色 青系 多色 赤系 黒系 青系 黒系 黒系 黒系 - 白系 赤系
                            足幅サイズ EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE
                            色詳細 ワイン チョコ - 白×黒 ワイン ブラック - - ブラック - - - ワイン
                            材質1 甲被:合成皮革 甲被:編物、合成皮革、本革 甲被:編物、合成皮革、本革 靴底:耐油性ゴム 甲被:編物、合成皮革、本革 甲被:合成皮革 甲被:合成皮革 甲被:合成皮革 甲被:合皮/革 甲被:合成皮革 耐油性ゴム(靴底) 甲被:綿 耐油性ゴム(靴底)

                            作業靴 ハイパーV #206 ワインのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            冬場の通勤から現場作業まで
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/18
                            バイク通勤でも風を通さないので、そのまま現場までこの靴だけで通しています。
                            ワインは2000のワインより明るく、赤々しい感じですがキレイです。
                            拭き取りも便利。
                            夏場は蒸れますので2000に変えています。
                            ソールは冬場でも通気性のいいソールへ変更して使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            V206WIN-24.5
                            V206WIN-25.0
                            V206WIN-25.5
                            V206WIN-26.0
                            V206WIN-27.0
                            V206WIN-28.0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 規格 形状 耐油性 静電気帯電防止機能 甲被タイプ サイズ
                            (cm)
                            先芯 JANコード トラスココード 質量(g) 材質2 材質3

                            5,473円

                            ( 6,020円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            作業靴JSAA規格品短靴ありなしひも式24.5あり4932807041220826-6616660.000靴底:耐油性ゴム先芯:樹脂 JSAA B種

                            5,473円

                            ( 6,020円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            作業靴JSAA規格品短靴ありなしひも式25あり4932807041237826-6617690.000靴底:耐油性ゴム先芯:樹脂 JSAA B種

                            5,473円

                            ( 6,020円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            作業靴JSAA規格品短靴ありなしひも式25.5あり4932807041244826-6618710靴底:耐油性ゴム先芯:樹脂 JSAA B種

                            5,473円

                            ( 6,020円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            作業靴JSAA規格品短靴ありなしひも式26あり4932807041251826-6619710靴底:耐油性ゴム先芯:樹脂 JSAA B種

                            5,473円

                            ( 6,020円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            作業靴JSAA規格品短靴ありなしひも式27あり4932807041275826-6621750.000靴底:耐油性ゴム先芯:樹脂 JSAA B種

                            5,473円

                            ( 6,020円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            作業靴JSAA規格品短靴ありなしひも式28あり4932807041282826-6622800靴底:耐油性ゴム先芯:樹脂 JSAA B種

                            作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました