(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業靴 ハイパーV #206 グリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:V206GN-26.5
作業靴 ハイパーV #206 グリーン サギョウグツ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,043円
税込単価
5,547円

【特長】・つま先ワイドで履き心地良好です。・インソールは通気穴付で蒸れにくく、...

詳細情報を確認する

  • カラー:
    緑系
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 色詳細:
    グリーン
  • 材質1:
    甲被:合成皮革
  • 材質2:
    靴底:耐油性ゴム
  • 材質3:
    先芯:樹脂 JSAA B種

(i)ご注意

  • 質量は標準26.0cmです。

型番

V206GN-26.5 解除

Loading...

商品情報を表示

V206GN-26.5の仕様・寸法情報

商品タイプ作業靴規格JSAA規格品
形状短靴耐油性あり
静電気帯電防止機能なし甲被タイプひも式
カラー緑系サイズ(cm)26.5
先芯あり足幅サイズEEE
色詳細グリーンJANコード4932807041183
トラスココード826-6612質量(g)730.000
材質1甲被:合成皮革材質2靴底:耐油性ゴム
材質3先芯:樹脂 JSAA B種 - -

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
形状
耐油性
静電気帯電防止機能
甲被タイプ
サイズ(cm)
先芯
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V206GN-26.5

作業靴
JSAA規格品
短靴
あり
なし
ひも式
26.5
あり
4932807041183
826-6612
730.000

1個

5,043( 5,547円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・つま先ワイドで履き心地良好です。
・インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
・耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。
・水・油などのある床面で滑りにくいです。
【用途】
・建設業。
・運送業。
【材質】
・甲被:合成皮革
・靴底:耐油性ゴム
・先芯:樹脂 JSAA B種

(i)ご注意

  • 質量は標準26.0cmです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業靴 ハイパーV #206 グリーンの型番V206GN-26.5のページです。
型番V206GN-26.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業靴 ハイパーV #206 グリーン

作業靴 ハイパーV #206 グリーン

    作業靴 ハイパーV #206 ブラック

    作業靴 ハイパーV #206 ブラック

      軽量耐滑プロスニーカー KL517BK/YE-25.5

      軽量耐滑プロスニーカー KL517BK/YE-25.5

        メーカー 日進ゴム 日進ゴム シモン
        通常価格 5,043円 5,043円 4,632円
        通常出荷日 1日目~   1日目   1日目  
        カラー 緑系 黒系 -
        足幅サイズ EEE EEE -
        色詳細 グリーン ブラック -
        材質1 甲被:合成皮革 甲被:合成皮革 -
        材質2 靴底:耐油性ゴム 先芯:樹脂 -

        作業靴 ハイパーV #206 グリーンのレビュー

        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
        作業現場で使用
        評価 5.0満足度:5.02020/03/18
        もっとどぎつい色がいいという声が上がったので、現場でも色の選択をしていたらグリーンがあったので採用。
        明るい色で、他の人との区別もつくし評判がいいです。
        配達員もグリーンを履いてると評判がよく靴の話になると喜んで帰ってきています。
        滑らなさはピカイチ、すこぶる安全です。
        蒸れるのでインソールは通気性のいいものに変更しています。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        この商品のバリエーション

        型番
        V206GN-24.5
        V206GN-25.5
        V206GN-26.0
        V206GN-27.0
        V206GN-28.0
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        商品タイプ 規格 形状 耐油性 静電気帯電防止機能 甲被タイプ サイズ
        (cm)
        先芯 JANコード トラスココード 質量(g)

        5,043円

        ( 5,547円 )
        1個 あり

        1日目

        作業靴JSAA規格品短靴ありなしひも式24.5あり4932807041145826-6608660.000

        5,043円

        ( 5,547円 )
        1個 あり

        1日目

        作業靴JSAA規格品短靴ありなしひも式25.5あり4932807041169826-6610710

        5,043円

        ( 5,547円 )
        1個 あり

        7日目

        作業靴JSAA規格品短靴ありなしひも式26あり4932807041176826-6611710

        5,043円

        ( 5,547円 )
        1個 あり

        5日目

        作業靴JSAA規格品短靴ありなしひも式27あり4932807041190826-6613750.000

        5,043円

        ( 5,547円 )
        1個 あり

        1日目

        作業靴JSAA規格品短靴ありなしひも式28あり4932807041206826-6614800
        型番
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        商品タイプ 規格 形状 耐油性 静電気帯電防止機能 甲被タイプ サイズ
        (cm)
        先芯 JANコード トラスココード 質量(g)

        作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト