(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業靴 ハイパーV #206 ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:V206BK-24.5
作業靴 ハイパーV #206 ブラック サギョウグツ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,043円
税込単価
5,547円

【特長】・耐滑性(グリップ力)に優れています。・耐滑性(グリップ力)区分5に適...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 色詳細:
    ブラック
  • 材質1:
    甲被:合成皮革
  • 材質2:
    先芯:樹脂
  • 材質3:
    靴底:耐油性ゴム
  • 規格詳細:
    JSAA B種

(i)ご注意

  • 質量は標準26.0cmです。
  • 質量は標準26.0cmです。

型番

V206BK-24.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

V206BK-24.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V206BK-24.5

24.5
4932807041060
826-6600
660.000
40
6.5
8

1個

5,043( 5,547円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐滑性(グリップ力)に優れています。
・耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。
・インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
【用途】
・建築業、運送業、倉庫業などに。
【材質】
・甲被:合成皮革
・先芯:樹脂
・靴底:耐油性ゴム

(i)ご注意

  • 質量は標準26.0cmです。
  • 質量は標準26.0cmです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業靴 ハイパーV #206 ブラックの型番V206BK-24.5のページです。
型番V206BK-24.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業靴 ハイパーV #206 ブラック

作業靴 ハイパーV #206 ブラック

    作業靴 ハイパーV #5000 黒

    作業靴 ハイパーV #5000 黒

      作業靴 ハイパーV #2000 ワイン

      作業靴 ハイパーV #2000 ワイン

        マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー

        マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー

          作業靴 ハイパーV #2000 ブルー

          作業靴 ハイパーV #2000 ブルー

            作業靴 ハイパーV #2000 チョコ

            作業靴 ハイパーV #2000 チョコ

              静電耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒

              静電耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒

                耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン

                耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン

                  耐滑先芯入りスニーカー

                  耐滑先芯入りスニーカー

                    安全作業靴 スパイダーマックス #6000

                    安全作業靴 スパイダーマックス #6000

                      サボシューズ 黒

                      サボシューズ 黒

                        安全作業靴 スパイダーマックス #6200

                        安全作業靴 スパイダーマックス #6200

                          メーカー 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム
                          通常価格 5,043円 4,320円 4,070円 5,623円 4,070円 4,334円 5,576円 4,092円 3,932円 4,243円 3,822円 4,399円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   4日目~   1日目~   1日目~   4日目~   1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   1日目   9日目   1日目  
                          商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 スリッパ 作業靴
                          規格 JSAA規格品 規格無し JSAA規格品 規格無し JSAA規格品 JSAA規格品 規格無し - - JSAA規格品 規格無し JSAA規格品
                          形状 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 - 短靴
                          耐油性 あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり
                          静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし あり - - なし なし なし

                          作業靴 ハイパーV #206 ブラックのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          滑りやすい現場での作業に
                          評価 5.0満足度:5.02020/03/18
                          滑りやすい現場で使っています。
                          油が飛ぶので、2000では濡れすぎる場合は206のほうがいいです。
                          拭き取りやすい。
                          通気性はほとんど無いので冬場はいいですが夏場は足元が暑くなりますので
                          通気性の高いソールに変えています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          V206BK-25.0
                          V206BK-25.5
                          V206BK-26.0
                          V206BK-26.5
                          V206BK-27.0
                          V206BK-28.0
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ
                          (cm)
                          JANコード トラスココード 質量(g) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

                          5,502円

                          ( 6,052円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          254932807041077826-6601690.0004178.5

                          5,502円

                          ( 6,052円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          25.54932807041084826-66027104289.5

                          5,502円

                          ( 6,052円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          264932807041091826-660371042.58.510

                          5,502円

                          ( 6,052円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          26.54932807041107826-6604730.00043910.5

                          5,502円

                          ( 6,052円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          274932807041114826-6605750.000449.511

                          5,502円

                          ( 6,052円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          284932807041121826-66068004510.512

                          作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました