(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:V2000WIN-26.0
耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン サギョウグツ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,092円
税込単価
4,501円

【特長】・つま先ワイドで履き心地良好です・インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • カラー:
    赤系
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 色詳細:
    ワイン
  • 質量(g):
    680
  • 材質1:
    耐油性ゴム(靴底)

(i)ご注意

  • 質量は標準26.0cmです。

型番

V2000WIN-26.0 解除

Loading...

商品情報を表示

V2000WIN-26.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V2000WIN-26.0

26
4932807038985

1個

4,092( 4,501円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・つま先ワイドで履き心地良好です
・インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です
・耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています
【用途】
・建設業
・運送業

(i)ご注意

  • 質量は標準26.0cmです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワインの型番V2000WIN-26.0のページです。
型番V2000WIN-26.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン

耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン

    作業靴 ハイパーV #2000 ブルー

    作業靴 ハイパーV #2000 ブルー

      作業靴 ハイパーV#2000

      作業靴 ハイパーV#2000

        作業靴 ハイパーV #2000 チョコ

        作業靴 ハイパーV #2000 チョコ

          作業靴 ハイパーV #206 ブラック

          作業靴 ハイパーV #206 ブラック

            メーカー 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム
            通常価格 4,092円 4,070円 4,326円 4,334円 5,043円
            通常出荷日 9日目   1日目~   1日目   4日目~   1日目  
            商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
            形状 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴
            耐油性 あり あり あり あり あり
            カラー 赤系 青系 黒系 多色 黒系
            足幅サイズ EEE EEE - EEE EEE

            耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワインのレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
            配達作業から現場作業まで
            評価 5.0満足度:5.02020/03/18
            どこへ行っても滑りにくく、配達現場が鉄板敷でも濡れていてもさほど怖く有りません。
            怪我しにくいし、今までこの靴にしてから滑った経験が無いので心強いです。
            ワインカラーは鮮やかな色でキレイです。
            客先からもいい色だねって言われるぐらい目立ちます。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            V2000WIN-25.0
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (cm)
            JANコード

            4,092円

            ( 4,501円 )
            1個 あり

            9日目

            254932807038961

            作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました