(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業靴 ハイパーV #2000 ワイン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:V2000WIN-23.5
作業靴 ハイパーV #2000 ワイン サギョウグツ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,334円
税込単価
4,767円

【特長】・つま先ワイドで履き心地良好です。・インソールは通気穴付で蒸れにくく、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    赤系
  • 先芯:
    あり
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 色詳細:
    ワイン
  • 質量(g):
    680
  • 材質1:
    甲被:編物、合成皮革、本革
  • 材質2:
    靴底:耐油性ゴム
  • 材質3:
    先芯:樹脂 JSAA B種

(i)ご注意

  • 質量は標準26.0cmです。

型番

V2000WIN-23.5 解除

Loading...

商品情報を表示

V2000WIN-23.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V2000WIN-23.5

23.5
4932807044016
134-1680

1個

4,334( 4,767円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・つま先ワイドで履き心地良好です。
・インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
・耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。
・水・油などのある床面で滑りにくいです。
【用途】
・建設業。
・運送業。
【材質】
・甲被:編物、合成皮革、本革
・靴底:耐油性ゴム
・先芯:樹脂 JSAA B種

(i)ご注意

  • 質量は標準26.0cmです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業靴 ハイパーV #2000 ワインの型番V2000WIN-23.5のページです。
型番V2000WIN-23.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業靴 ハイパーV #2000 ワイン

作業靴 ハイパーV #2000 ワイン

    作業靴 ハイパーV #2000 ブルー

    作業靴 ハイパーV #2000 ブルー

      作業靴 ハイパーV #2000 チョコ

      作業靴 ハイパーV #2000 チョコ

        作業靴 ハイパーV #5000 黒

        作業靴 ハイパーV #5000 黒

          安全作業靴 スパイダーマックス #6000

          安全作業靴 スパイダーマックス #6000

            マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー

            マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー

              安全作業靴 スパイダーマックス #6200

              安全作業靴 スパイダーマックス #6200

                サボシューズ 黒

                サボシューズ 黒

                  作業靴 ハイパーV #206 ブラック

                  作業靴 ハイパーV #206 ブラック

                    静電耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒

                    静電耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒

                      耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン

                      耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン

                        耐滑先芯入りスニーカー

                        耐滑先芯入りスニーカー

                          メーカー 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム
                          通常価格 4,070円 4,070円 4,334円 4,320円 4,243円 5,623円 4,399円 3,822円 5,043円 5,576円 4,092円 3,932円
                          通常出荷日 4日目~   1日目~   4日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   9日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目  
                          商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 スリッパ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
                          規格 JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品 規格無し JSAA規格品 規格無し JSAA規格品 規格無し JSAA規格品 規格無し - -
                          形状 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 - 短靴 短靴 短靴 短靴
                          耐油性 あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり
                          静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし あり - -

                          作業靴 ハイパーV #2000 ワインのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          現場作業や加工現場でも
                          評価 5.0満足度:5.02020/03/18
                          金属加工現場でもこの靴に統一。
                          加工油が取れない現場なのですが滑り知らずになりました。
                          蒸れにくいし、3Eに近い幅広で履きやすい。
                          製造業の現場に向いています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          V2000WIN-22.5
                          V2000WIN-23.0
                          V2000WIN-24.0
                          V2000WIN-29.0
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ
                          (cm)
                          JANコード トラスココード

                          4,070円

                          ( 4,477円 )
                          1個 あり

                          9日目

                          22.54932807043996134-1700

                          4,334円

                          ( 4,767円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          234932807044009134-1508

                          4,334円

                          ( 4,767円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          244932807044023134-1472

                          4,334円

                          ( 4,767円 )
                          1個 あり

                          9日目

                          294932807039029134-1289

                          作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました